(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・MOLEX製,低插入力並具優異的接觸信賴性。
・點按感良好,實現確實嵌合。(適用端子:502579/503429 嵌合線對板連接器:502584/502585・503159/503175)
型號 |
---|
502578-0200 |
502578-0300 |
502578-0400 |
502578-0500 |
502578-0600 |
502578-0700 |
502578-0800 |
502578-0900 |
502578-1000 |
502578-1100 |
502578-1200 |
502578-1300 |
502578-1400 |
502578-1500 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 |
---|---|---|---|
4天~ | 2 | ||
4天~ | 3 | ||
4天~ | 4 | ||
4天~ | 5 | ||
4天~ | 6 | ||
4天~ | 7 | ||
4天~ | 8 | ||
4天~ | 9 | ||
4天~ | 10 | ||
4天~ | 11 | ||
4天~ | 12 | ||
4天~ | - | ||
4天~ | 14 | ||
4天~ | 15 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 數字 | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線連接 | 容許電流(A) | 2 | 間距(mm) | 1.50 |
列數 | 1 | 嵌合鎖定 | 有 | 顏色 | 米白 |
適用端子 | 502579, 503429 | 嵌合對象 | 502584, 502585 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策