(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PS-LA 系列 電路板對電線連接用連結器 (型號表)

CONNECTOR

PS-LA 系列 電路板對電線連接用連結器

為安裝高度9.5mm,連接器間距2.54mm的小型、低背型,PS系列連結器的相關系列產品。
【特長】
・藉由抗連結器倒塌或插拔時歪斜的箱體型插針(直型/直角型)與壓著式插座的組合,最適合高密度安裝的電路板對電線連接用連結器。
・具有抗振動與拉動的鎖定構造與防誤插構造,並利用彈簧特性的2點接觸構造的插座連接器等,為可確實穩定連接的高可靠度型。
【用途】
・最適合用於電腦、事務機、通訊設備、測量設備、AV設備等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PS-20PLB-D4T1-FL1E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PS-LA 系列的規格

極數4~30極(每2極)
連接器間距2.54mm、2列
額定電流3A
耐電壓AC1,000Vr.m.s.(1分鐘)
絕緣電阻1,000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度-40℃~+85℃
適用電線相當於AWG#28~#24的絞線
適用基板厚度1.6mm
構成零件材料/表面處理
絕緣體66尼龍(UL94V-0、黑色)
連接器銅合金:
接觸部/鎳底鍍金(0.1μm以上)
結線部/鎳底鍍錫或錫合金
插座外殼PBT(UL94V-0、黑色)

插針的規格詳情

直通孔型

直通孔型

直角通孔型

直角通孔型

直通孔型尺寸圖

直通孔型尺寸圖

直角通孔型尺寸圖

直角通孔型尺寸圖

極數型號ABCDE
直型直角型
4PS-4PLB-D4T1-FL1EPS-4PLB-D4LT1-FL1E2.54-1.286.38-
6PS-6PLB-D4T1-FL1EPS-6PLB-D4LT1-FL1E5.080.823.828.922.72
8PS-8PLB-D4T1-FL1EPS-8PLB-D4LT1-FL1E7.623.366.3611.465.26
10PS-10PLB-D4T1-FL1EPS-10PLB-D4LT1-FL1E10.165.98.9147.8
12PS-12PLB-D4T1-FL1EPS-12PLB-D4LT1-FL1E12.78.4411.4416.5410.34
14PS-14PLB-D4T1-FL1EPS-14PLB-D4LT1-FL1E15.2410.9813.9819.0812.88
16PS-16PLB-D4T1-FL1EPS-16PLB-D4LT1-FL1E17.7813.5216.5221.6215.42
18PS-18PLB-D4T1-FL1EPS-18PLB-D4LT1-FL1E20.3216.0619.0624.1617.96
20PS-20PLB-D4T1-FL1EPS-20PLB-D4LT1-FL1E22.8618.621.626.720.5
22PS-22PLB-D4T1-FL1EPS-22PLB-D4LT1-FL1E25.421.1424.1429.2423.04
24PS-24PLB-D4T1-FL1EPS-24PLB-D4LT1-FL1E27.9423.6826.6831.7825.58
26PS-26PLB-D4T1-FL1EPS-26PLB-D4LT1-FL1E30.4826.2229.2234.3228.12
28PS-28PLB-D4T1-FL1EPS-28PLB-D4LT1-FL1E33.0228.7631.7636.8630.66
30PS-30PLB-D4T1-FL1EPS-30PLB-D4LT1-FL1E35.5631.334.339.433.2

插座外殼的規格詳情

外觀

外觀

尺寸圖(※4極時,防誤插鍵為中心1處。)

尺寸圖(※4極時,防誤插鍵為中心1處。)

極數型號ABC
4PS-4SLA-D4C22.541.185.08
6PS-6SLA-D4C25.083.727.62
8PS-8SLA-D4C27.626.2610.16
10PS-10SLA-D4C210.168.812.7
12PS-12SLA-D4C212.711.3415.24
14PS-14SLA-D4C215.2413.8817.78
16PS-16SLA-D4C217.7816.4220.32
18PS-18SLA-D4C220.3218.9622.86
20PS-20SLA-D4C222.8621.525.4
22PS-22SLA-D4C225.424.0427.94
24PS-24SLA-D4C227.9426.5830.48
26PS-26SLA-D4C230.4829.1233.02
28PS-28SLA-D4C233.0231.6635.56
30PS-30SLA-D4C232.5634.238.1
型號
PS-20PLB-D4T1-FL1E
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 連接方向 電線連接方法 芯數 連結器類型 絕緣體材料 端子接觸部加工 端子結線部加工 特別說明事項 TRUSCO代碼
4天~ 公端(插頭)直型焊接20插針尼龍66鎳底鍍金鎳底鍍錫/錫合金通孔型418-1115

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器系列開頭文字 P・Q・R P・Q・R PS-LA 連結器形狀 方型
類型 基板對電纜線

PS-LA 系列 電路板對電線連接用連結器的型號PS-20PLB-D4T1-FL1E頁面。
記載關於型號PS-20PLB-D4T1-FL1E之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PS-12PLB-D4LT1-FL1E
PS-12PLB-D4T1-FL1E
PS-12SLA-D4C2
PS-20SLA-D4C2
PS-22PLB-D4LT1-FL1E
PS-22PLB-D4T1-FL1E
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 連接方向 電線連接方法 芯數 連結器類型 絕緣體材料 端子接觸部加工 端子結線部加工 特別說明事項 TRUSCO代碼
4天~ 公端(插頭)彎角型焊接12插針尼龍66鎳底鍍金鎳底鍍錫/錫合金通孔型-
4天~ 公端(插頭)直型焊接12插針尼龍66鎳底鍍金鎳底鍍錫/錫合金通孔型418-0879
4天~ 母端(插座)直型壓著12插座外殼PBT418-0887
4天~ 母端(插座)直型壓著20插座外殼PBT418-1123
4天~ 公端(插頭)彎角型焊接22插針尼龍66鎳底鍍金鎳底鍍錫/錫合金通孔型418-1158
4天~ 公端(插頭)直型焊接22插針尼龍66鎳底鍍金鎳底鍍錫/錫合金通孔型418-1166

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767