(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
符合MIL-DTL83503規格,間距2.54mm的高可靠性・高性能連結器。
【特長】
・藉由鎖定・彈出構造,可確實連接且輕易插拔。
・電路板對扁平帶狀電纜線(FRC)連接用的結線容易。
【用途】
・最適合用於筆電、各種移動設備、資訊通訊設備、大型電腦、OA設備、AV設備等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PS-40PE-D4T2-M1E
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
極數 | 10、16、20、26、30、34、40、50、60 |
---|---|
連接器間距 | 2.54mm、2列 |
額定電流 | 1A |
耐電壓 | AC500Vr.m.s.(1分鐘) |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上 |
接觸電阻 | 20mΩ以下 |
使用溫度 | -55℃~+105℃ |
適用電線 | 相當於AWG#28,1.27mm間隔FRC |
適用基板厚度 | 2.0mm |
構成零件 | 材料/表面處理 |
---|---|
絕緣體 | 含玻璃PBT(UL94V-0、黑色) |
插座連接器 | 銅合金: 接觸部/鎳底鍍金(0.1μm以上) 結線部/鎳底閃鍍金 |
構成零件 | 材料/表面處理 |
---|---|
絕緣體 | 含玻璃PBT(UL94V-0、黑色) |
拉桿 | 尼龍(UL94V-0、黑色) |
彈簧銷 | 不鏽鋼/鈍化 |
插頭連接器 (螺帽) | 銅合金: 接觸部/鎳底鍍金(0.1μm以上) 結線部/鎳底鍍錫或錫合金 |
標準拉桿型
短拉桿型
尺寸圖
極數 | 型號 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準拉桿型 | 短拉桿型 | ||||||
10 | PS-10PE-D4T2-M1E | PS-10PE-D4T2-SM1E | 10.16 | 17.53 | 21.84 | 27.94 | 32 |
16 | PS-16PE-D4T2-M1E | PS-16PE-D4T2-SM1E | 17.78 | 25.15 | 29.46 | 35.56 | 39.6 |
20 | PS-20PE-D4T2-M1E | PS-20PE-D4T2-SM1E | 22.86 | 30.23 | 34.54 | 40.64 | 44.7 |
26 | PS-26PE-D4T2-M1E | PS-26PE-D4T2-SM1E | 30.48 | 37.85 | 42.16 | 48.26 | 52.3 |
30 | PS-30PE-D4T2-M1E | PS-30PE-D4T2-SM1E | 35.56 | 42.93 | 47.24 | 53.34 | 57.4 |
34 | PS-34PE-D4T2-M1E | PS-34PE-D4T2-SM1E | 40.64 | 48.01 | 52.32 | 58.42 | 62.5 |
40 | PS-40PE-D4T2-M1E | PS-40PE-D4T2-SM1E | 48.26 | 55.63 | 59.94 | 66.04 | 70.1 |
50 | PS-50PE-D4T2-M1E | PS-50PE-D4T2-SM1E | 60.96 | 68.33 | 72.64 | 78.74 | 82.8 |
60 | PS-60PE-D4T2-M1E | PS-60PE-D4T2-SM1E | 73.66 | 81.03 | 85.34 | 91.44 | 95.5 |
標準拉桿型
短拉桿型
尺寸圖
極數 | 型號 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準拉桿型 | 短拉桿型 | ||||||
10 | PS-10PE-D4LT2-M1E | - | 10.16 | 17.53 | 21.84 | 27.94 | 32 |
16 | PS-16PE-D4LT2-M1E | PS-16PE-D4LT2-SM1E | 17.78 | 25.15 | 29.46 | 35.56 | 39.6 |
20 | PS-20PE-D4LT2-M1E | PS-20PE-D4LT2-SM1E | 22.86 | 30.23 | 34.54 | 40.64 | 44.7 |
26 | PS-26PE-D4LT2-M1E | PS-26PE-D4LT2-SM1E | 30.48 | 37.85 | 42.16 | 48.26 | 52.3 |
30 | PS-30PE-D4LT2-M1E | PS-30PE-D4LT2-SM1E | 35.56 | 42.93 | 47.24 | 53.34 | 57.4 |
34 | PS-34PE-D4LT2-M1E | PS-34PE-D4LT2-SM1E | 40.64 | 48.01 | 52.32 | 58.42 | 62.5 |
40 | PS-40PE-D4LT2-M1E | PS-40PE-D4LT2-SM1E | 48.26 | 55.63 | 59.94 | 66.04 | 70.1 |
50 | PS-50PE-D4LT2-M1E | PS-50PE-D4LT2-SM1E | 60.96 | 68.33 | 72.64 | 78.74 | 82.8 |
60 | PS-60PE-D4LT2-M1E | PS-60PE-D4LT2-SM1E | 73.66 | 81.03 | 85.34 | 91.44 | 95.5 |
封閉型在電纜線端面所接觸的牆面上附有護蓋,可保護連接電纜線的切斷面,為可防止與周圍接觸的構造。
菊花鏈型可安裝於電纜線中間,進行多重連接。
尺寸圖
封閉型的使用示意圖
菊花鏈型的使用示意圖
電纜線間距 | 1.27mm間距FRC |
---|---|
導體 | 絞合φ0.12或φ0.13mm-7根、鍍錫軟銅線(相當於AWG#28) φ0.32單芯、鍍錫軟銅線(相當於AWG#28) |
絕緣體 | 軟質氯乙烯(PVC) 最大厚度:1.1mm |
適用扁平帶狀電纜線
極數 | 型號 | A | B | C | 適用鬆緊扣 (另售) | |
---|---|---|---|---|---|---|
封閉型 | 菊花鏈型 | |||||
10 | PS-10SM-D4P1-1C | PS-10SM-D4P1-1D | 10.16 | 17.26 | 11.43 | PS-SR10M2 |
16 | PS-16SM-D4P1-1C | PS-16SM-D4P1-1D | 17.78 | 24.88 | 19.05 | PS-SR16M2 |
20 | PS-20SM-D4P1-1C | PS-20SM-D4P1-1D | 22.86 | 29.96 | 24.13 | PS-SR20M2 |
26 | PS-26SM-D4P1-1C | PS-26SM-D4P1-1D | 30.48 | 37.58 | 31.75 | PS-SR26M2 |
30 | PS-30SM-D4P1-1C | PS-30SM-D4P1-1D | 35.56 | 42.66 | 36.83 | PS-SR30M2 |
34 | PS-34SM-D4P1-1C | PS-34SM-D4P1-1D | 40.64 | 47.74 | 41.91 | PS-SR34M2 |
40 | PS-40SM-D4P1-1C | PS-40SM-D4P1-1D | 48.26 | 55.36 | 49.53 | PS-SR40M2 |
50 | PS-50SM-D4P1-1C | PS-50SM-D4P1-1D | 60.96 | 68.06 | 62.23 | PS-SR50M2 |
60 | PS-60SM-D4P1-1C | PS-60SM-D4P1-1D | 73.66 | 80.76 | 74.93 | PS-SR60M2 |
型號 |
---|
PS-40PE-D4T2-M1E |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 連接方向 | 電線連接方法 | 芯數 | 連結器類型 | 連結器種類 | 特長 | 端子結線部加工 | 特別說明事項 | 特別說明事項2 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 直型 | 焊接 | 40 | 插針 | 通孔型 | 標準拉桿型 | 鎳底鍍錫/錫合金 | 無 | 基板安裝側連接器長度:3.3mm | - |
Loading...
連結器系列開頭文字 | P・Q・R | 用途 | 基板對FPC | P・Q・R | PS |
---|---|---|---|---|---|
連結器形狀 | 方型 | 容許電壓(V) | 500 | 絕緣體材料 | 含玻璃PBT |
端子接觸部加工 | 鎳底鍍金 |
PS 系列 FRC壓接式MIL型的型號PS-40PE-D4T2-M1E頁面。
記載關於型號PS-40PE-D4T2-M1E之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PS-10PE-D4T1-M1AE |
PS-10PE-D4T2-M1AE |
PS-10PE-D4T2-M1E |
PS-40PE-D4T2-SM1E |
PS-40SM-D4P1-1D |
PS-50PE-D4LT1-M1E |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 連接方向 | 電線連接方法 | 芯數 | 連結器類型 | 連結器種類 | 特長 | 端子結線部加工 | 特別說明事項 | 特別說明事項2 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 直型 | 焊接 | 10 | 插針 | 通孔型 | 標準拉桿型 | 鎳底鍍錫/錫合金 | 防誤插溝槽 | 基板安裝側連接器長度:2.8mm | 418-0763 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 直型 | 焊接 | 10 | 插針 | 通孔型 | 標準拉桿型 | 鎳底鍍錫/錫合金 | 防誤插溝槽 | 基板安裝側連接器長度:3.3mm | - | ||
4天~ | 公端(插頭) | 直型 | 焊接 | 10 | 插針 | 通孔型 | 標準拉桿型 | 鎳底鍍錫/錫合金 | 無 | 基板安裝側連接器長度:3.3mm | - | ||
4天~ | 公端(插頭) | 直型 | 焊接 | 40 | 插針 | 通孔型 | 短拉桿型 | 鎳底鍍錫/錫合金 | 無 | 基板安裝側連接器長度:3.3mm | - | ||
4天~ | 母端(插座) | 直型 | 壓接 | 40 | 插座 | 扁平帶狀電纜線連接用 | 菊花鏈型 | 鎳底鍍金 | 無 | 無 | 418-1549 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 彎角型 | 焊接 | 50 | 插針 | 通孔型 | 標準拉桿型 | 鎳底鍍錫/錫合金 | 無 | 基板安裝側連接器長度:2.8mm | 418-1603 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策