(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LY系列印刷電路板用連結器 (型號表)

CONNECTOR

LY系列印刷電路板用連結器

印刷電路板用連結器。
【特長】
・藉由抗連結器倒塌或歪斜的箱體型插針與電纜線用插座外殼(安裝壓著式插座連接器)的組合,可作為電路板對電纜線連接用的高可靠度印刷電路板用連結器。
・電路板安裝用插針具有直通孔與直角通孔型2種。
・由於柱體(插頭連接器)壓入絕緣體部分的獨特設計,可防止焊接時助焊劑溢出。
・插針與插座外殼為完全防止嵌合時的誤插入,在寬度、長邊雙向上皆具有極性。
・具有鎖定機構,插針兩側的溝槽可與對方插座外殼的突起嵌合,是抗振動與拉動的構造。
・絕緣體使用阻燃性的UL規格材。
・為活用彈簧特性的2點接觸構造之高可靠性型,容易結線的壓著式。
・採用可於插座外殼上正確安裝插座連接器的防誤插構造,與利用絕緣體矛頭固定連接器的方式。
・連結器包含有鍍金產品與鍍錫產品。
【用途】
・可使用於電產設備、事務機、通訊設備、測量設備、AV設備等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LY20-12P-DT1-P5E-BR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

LY系列的特長

一般規格

極數4~44極(每2極)
連接器間距2.0mm手柄
額定電流3A
額定電壓AC250V、DC250V
耐電壓AC1,000Vr.m.s.(1分鐘)
絕緣電阻1,000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度-40℃~+85℃
適用基板厚度1.6mm
適用電線相當於AWG#30~#22的絞線

材料/表面處理

構成零件材料/表面處理
絕緣體含玻璃尼龍66(UL94V-0、褐色)
插頭連接器銅合金:
 記號1...
  接觸部/鎳底鍍金0.1μm以上
  結線部/鎳底鍍錫或錫合金 
 記號5...鎳上鍍錫或錫合金
插座連接器磷青銅:
 記號A1...
  接觸部/鎳底鍍金0.1μm以上
  結線部/鎳底閃鍍金
 記號5...鍍錫

插針(通孔型)直型

直型尺寸圖

直型尺寸圖

基板安裝孔尺寸(參考・安裝面)

基板安裝孔尺寸(參考・安裝面)

插針(通孔型)直角型

直角型尺寸圖

直角型尺寸圖

基板安裝孔尺寸(參考・安裝面)

基板安裝孔尺寸(參考・安裝面)

極數型號ABCE
直型直角型
4LY20-4P-DT1-P*E-BRLY20-4P-DLT1-P*E-BR2--5.6
6LY20-6P-DT1-P*E-BRLY20-6P-DLT1-P*E-BR4--7.6
8LY20-8P-DT1-P*E-BRLY20-8P-DLT1-P*E-BR6-1.49.6
10LY20-10P-DT1-P*E-BRLY20-10P-DLT1-P*E-BR8-3.411.6
12LY20-12P-DT1-P*E-BRLY20-12P-DLT1-P*E-BR1025.413.6
14LY20-14P-DT1-P*E-BRLY20-14P-DLT1-P*E-BR1247.415.6
16LY20-16P-DT1-P*E-BRLY20-16P-DLT1-P*E-BR1469.417.6
18LY20-18P-DT1-P*E-BRLY20-18P-DLT1-P*E-BR16811.419.6
20LY20-20P-DT1-P*E-BRLY20-20P-DLT1-P*E-BR181013.421.6
22LY20-22P-DT1-P*E-BRLY20-22P-DLT1-P*E-BR201215.423.6
24LY20-24P-DT1-P*E-BRLY20-24P-DLT1-P*E-BR221417.425.6
26LY20-26P-DT1-P*E-BRLY20-26P-DLT1-P*E-BR241619.427.6
28LY20-28P-DT1-P*E-BRLY20-28P-DLT1-P*E-BR261821.429.6
30LY20-30P-DT1-P*E-BRLY20-30P-DLT1-P*E-BR282023.431.6
32LY20-32P-DT1-P*E-BRLY20-32P-DLT1-P*E-BR302225.433.6
34LY20-34P-DT1-P*E-BRLY20-34P-DLT1-P*E-BR322427.435.6
36LY20-36P-DT1-P*E-BRLY20-36P-DLT1-P*E-BR342629.437.6
38LY20-38P-DT1-P*E-BRLY20-38P-DLT1-P*E-BR362831.439.6
40LY20-40P-DT1-P*E-BRLY20-40P-DlT1-P*E-BR383033.441.6
42LY20-42P-DT1-P*E-BRLY20-42P-DLT1-P1E-BR403235.443.6
44LY20-44P-DT1-P*E-BRLY20-44P-DLT1-P*E-BR423437.445.6

(註)品名中的*記號為連接器接觸部加工記號。1:鍍金0.1μm以上,5:錫或鍍錫合金。
記載的產品名中,若有*記號換成1的記載時,表示僅限鍍金產品。

插座外殼

插座外殼尺寸圖

插座外殼尺寸圖

極數型號AEFG
4LY10-DC4BR25.6-4.5
6LY10-DC6BR47.6-6.5
8LY10-DC8BR69.618.5
10LY10-DC10BR811.6310.5
12LY10-DC12BR1013.6512.5
14LY10-DC14BR1215.6714.5
16LY10-DC16BR1417.6916.5
18LY10-DC18BR1619.61118.5
20LY10-DC20BR1821.61320.5
22LY10-DC22BR2023.61522.5
24LY10-DC24BR2225.61724.5
26LY10-DC26BR2427.61926.5
28LY10-DC28BR2629.62128.5
30LY10-DC30BR2831.62330.5
32LY10-DC32BR3033.62532.5
34LY10-DC34BR3235.62734.5
36LY10-DC36BR3437.62936.5
38LY10-DC38BR3639.63138.5
40LY10-DC40BR3841.63340.5
42LY10-DC42BR4043.63542.5
44LY10-DC44BR4245.63744.5
型號
LY20-12P-DT1-P5E-BR
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 連接方向 電線連接方法 芯數 基板安裝高度
(mm)
連接器接觸部加工 連接器材料 連結器類型 連結器種類 端子接觸部加工 連接器基板安裝部加工
4天~ 公端(插頭)直型焊接124.5鎳底鍍錫/錫合金銅合金插針通孔型鎳底鍍錫/錫合金鎳底鍍錫/錫合金

Loading...

  1. 1

基本資訊

代表規格 UL 連結器系列開頭文字 J・K・L 用途 基板對基板
連結器形狀 方型 容許電壓(V) AC/DC 250 J・K・L LY
容許電流(A) 3 連接器間距(mm) 2 列數 2
絕緣體材料 含玻璃尼龍66 防誤插鍵 連接器接觸部鍍層厚度(μm) 0.1µm
類型 基板對電纜線 絕緣體材料 含玻璃尼龍66

LY系列印刷電路板用連結器的型號LY20-12P-DT1-P5E-BR頁面。
記載關於型號LY20-12P-DT1-P5E-BR之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LY10-DC16BR
LY10-DC18BR
LY10-DC20BR
LY20-14P-DLT1-P1E-BR
LY20-14P-DLT1-P5E-BR
LY20-14P-DT1-P1E-BR
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 連接方向 電線連接方法 芯數 基板安裝高度
(mm)
連接器接觸部加工 連接器材料 連結器類型 連結器種類 端子接觸部加工 連接器基板安裝部加工
4天~ 母端(插座)直型壓著16-鎳底鍍金磷青銅插座外殼防誤插構造/連接器保持方式
4天~ 母端(插座)直型壓著18-鎳底鍍金磷青銅插座外殼防誤插構造/連接器保持方式
4天~ 母端(插座)直型壓著20-鎳底鍍金磷青銅插座外殼防誤插構造/連接器保持方式
4天~ 公端(插頭)彎角型焊接145.3鎳底鍍金銅合金插針通孔型鎳底鍍金鎳底鍍錫/錫合金
4天~ 公端(插頭)彎角型焊接145.3鎳底鍍錫/錫合金銅合金插針通孔型鎳底鍍錫/錫合金鎳底鍍錫/錫合金
4天~ 公端(插頭)直型焊接144.5鎳底鍍金銅合金插針通孔型鎳底鍍金鎳底鍍錫/錫合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767