(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D-sub系列連結器(D02・D02-M15) (型號表)

CONNECTOR

D-sub系列連結器(D02・D02-M15)

比D-sub連結器,同樣尺寸外殼可容納約2倍連接器端子數的高密度安裝型連結器。
小型、輕量且具高可靠性,是容易結線、使用的壓著型(壓製型與機製型2種)連結器。
【特長】
・容易結線的壓著型連接器。
・具有高可靠性機製(切削)型與經濟型的壓製型2種。
・利用操作簡單的專用壓著工具進行結線作業,可大幅提高效率,且大幅減少結線工時。
・結線後,由連結器後面將連接器插入絕緣體進行安裝。
・變更迴路或不慎配線錯誤時,可利用專用拔取工具輕鬆拔除。
・因連結器本體與D-sub連結器同一形狀,可共通使用連接外殼等附屬品。
【用途】
・是最適合用於包含OA設備等各種電子設備高密度安裝的連結器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DCLC-J37SAF-20L9E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

D02 系列

壓著式 高密度多芯型

比Dsub連結器,同樣尺寸外殼可容納約2倍連接器端子數的高密度安裝型連結器。

容易結線的壓著型連接器

具有高可靠性機製(切削)型,與經濟型壓製型2種連接器端子。

D-sub系列連結器(D02・D02-M15):相關圖像

D02系列

一般規格

極數29, 50, 75
額定電流3A
耐電壓AC 900 Vr.m.s. (1分鐘)
絕緣電阻5000 MΩ以上
接觸電阻20 mΩ以下
使用溫度範圍-55 ℃ to + 85 ℃
適用電線AWG #28 至 #22 (絞線)

D02-M15 系列

高密度小型EMI對策型

Dsub連結器的9極尺寸外殼(DE)中配備有15極連接器端子的高密度類型。

  • 連接器端子配置為符合MIL-DTL-24308規格的15極。
  • 容易結線的壓著型連接器端子。
  • 高可靠性機製(切削)型,與經濟型壓製型2種附連接器端子嵌合固定用螺絲的插座。
D-sub系列連結器(D02・D02-M15):相關圖像

D02-M15 系列

一般規格

極數15
額定電流3A
耐電壓AC 900 Vr.m.s. (1分鐘)
絕緣電阻5000 MΩ以上
接觸電阻20 mΩ以下
使用溫度範圍-55 ℃ to + 85 ℃
適用電線AWG #28 to #22

Dsub 系列

小型・方型連結器

  • 可對應各種連接。Dsub系列包含有,壓著、壓接、焊接結線型及基板安裝用等多種產品,各類型的連結器接各自在嵌合上具有互換性,可透過各種組合,對應各種連接。
  • 防誤嵌合機構。外殼為堅固的鋼製品,結合部形狀為具有極性的梯形,可完全防止錯誤逆向結合。
  • 5種的外殼尺寸外觀為小型長方形,外殼尺寸有5種,除9、15、25、37、50極等基本極數之外,另有可以容納同軸等特殊連接器的特殊配置。
  • 插頭類型與插座類型的搭配。
  • 豐富的配件線夾鉗,嵌合固定零件等,也可共通使用種類豐富的配件。
D-sub系列連結器(D02・D02-M15):相關圖像

Dsub 系列

一般規格

極數9, 15, 25, 37, 50
額定電流1, 3, 5 A
耐電壓AC 600、1000、1250 Vr.m.s. (1分鐘)
絕緣電阻1000, 5000 MΩ以上
接觸電阻2.7, 4, 4.5, 6, 10, 13, 15, 20 mΩ以下
使用溫度範圍-65 ℃ to +125 ℃,
-55 ℃ to +105 ℃,
-55 ℃ to + 125 ℃
適用電線焊接:比AWG #20 細的絞線
壓著:AWG #30 至 #18 (絞線)
壓接:1.27 或 1.38 mm 間距FRC
型號
DCLC-J37SAF-20L9E
型號數量折扣標準
出貨日
D・E・F 適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 類型 連結器型 外殼型 特長 絕緣體材料 連接器接觸部加工 連接器基板安裝部加工 特別說明事項 特別說明事項2 特別說明事項3 特別說明事項4 TRUSCO代碼
4天~ [Dsub] Dsub母端(插座)37印刷基板用-彎角型EMI對策型基板側標準型鐵氧體:無合成樹脂錫/錫合金嵌合固定座形狀:六角形(短型)#4-40英吋螺絲接地片形狀:鉤固定型螺絲記號:20--

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F 保護功能(耐環境性)

D-sub系列連結器(D02・D02-M15)的型號DCLC-J37SAF-20L9E頁面。
記載關於型號DCLC-J37SAF-20L9E之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
D02-M15SAG-20L9E
D02-M15SAG-21L9E
D02-M15SAG-23L9E
DCLC-J37SAF-23L6E
DCLC-J37SAF-23L9E
DCM-13W6PR
型號數量折扣標準
出貨日
D・E・F 適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 類型 連結器型 外殼型 特長 絕緣體材料 連接器接觸部加工 連接器基板安裝部加工 特別說明事項 特別說明事項2 特別說明事項3 特別說明事項4 TRUSCO代碼
4天~ [其他] D02-M15母端(插座)15印刷基板用-彎角型EMI對策型基板安裝用插座鍍錫通孔型含玻璃PBT錫/錫合金嵌合固定座形狀:六角形(短型)#4-40英吋螺絲 / 高密度安裝型連結器接地片形狀:鉤固定型---
4天~ [其他] D02-M15母端(插座)15印刷基板用-彎角型EMI對策型基板安裝用插座鍍錫通孔型含玻璃PBT錫/錫合金嵌合固定座形狀:(另售) / 高密度安裝型連結器接地片形狀:鉤固定型---
4天~ [其他] D02-M15母端(插座)15印刷基板用-彎角型EMI對策型基板安裝用插座鍍錫通孔型含玻璃PBT錫/錫合金嵌合固定座形狀:六角形(長型)#4-40英吋螺絲 / 高密度安裝型連結器接地片形狀:鉤固定型---
4天~ [Dsub] Dsub母端(插座)37印刷基板用-彎角型EMI對策型基板側標準型鐵氧體:無合成樹脂錫/錫合金嵌合固定座形狀:六角形(長型)#4-40英吋螺絲接地片形狀:M3公制螺絲螺絲記號:23--
4天~ [Dsub] Dsub母端(插座)37印刷基板用-彎角型EMI對策型基板側標準型鐵氧體:無合成樹脂錫/錫合金嵌合固定座形狀:六角形(長型)#4-40英吋螺絲接地片形狀:鉤固定型螺絲記號:23--
4天~ [Dsub] Dsub公端(插頭)13電纜線連接焊接直型特殊連接器複合型電線側標準型單塊型DAP-特殊連接器插入孔:6----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767