(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
比D-sub連結器,同樣尺寸外殼可容納約2倍連接器端子數的高密度安裝型連結器。
小型、輕量且具高可靠性,是容易結線、使用的壓著型(壓製型與機製型2種)連結器。
【特長】
・容易結線的壓著型連接器。
・具有高可靠性機製(切削)型與經濟型的壓製型2種。
・利用操作簡單的專用壓著工具進行結線作業,可大幅提高效率,且大幅減少結線工時。
・結線後,由連結器後面將連接器插入絕緣體進行安裝。
・變更迴路或不慎配線錯誤時,可利用專用拔取工具輕鬆拔除。
・因連結器本體與D-sub連結器同一形狀,可共通使用連接外殼等附屬品。
【用途】
・是最適合用於包含OA設備等各種電子設備高密度安裝的連結器。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DEUF-9P-F0R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
DBM-17W2SR | DCM-25W3SR | DDM-24W7PR | DEM-9SR |
DBM-21W1PR | DCM-27W2SR | DDM-24W7SR | D02-M15STF-21L9-2E |
DBM-21W1SR | DCM-37PR | DDM-36W4SR | D02-M15STF-26L9-2E |
DBM-25SR | DCM-37SR | DDM-50PR | DAMA-15S-F0R |
DBM-9W4PR | DCM-8W8PR | DDM-50SR | DAMA-15P-F0R |
DBM-9W4SR | DCM-8W8SR | DDMAF-50S-F0R | DBMA-25S-F0R |
DBMAF-25S-F0R | DCMAF-37S-F0R | DDMF-24W7SR | DCMA-37S-F0R |
DBMF-17W2SR | DCMF-13W6SR | DDMF-36W4SR | DCMA-37P-F0R |
DBMF-9W4SR | DCMF-27W2SR | DDMF-50PR | DDMA-50S-F0R |
DCM-13W6PR | DCMF-37PR | DDMF-50SR | DDMA-50P-F0R |
DCM-13W6SR | DCMF-8W8PR | DEM-5W1SR | DEMA-9S-F0R |
DCM-25W3PR | DCMF-8W8SR | DEM-9PR |
比Dsub連結器,同樣尺寸外殼可容納約2倍連接器端子數的高密度安裝型連結器。
具有高可靠性機製(切削)型,與經濟型壓製型2種連接器端子。
D02系列
極數 | 29, 50, 75 |
額定電流 | 3A |
耐電壓 | AC 900 Vr.m.s. (1分鐘) |
絕緣電阻 | 5000 MΩ以上 |
接觸電阻 | 20 mΩ以下 |
使用溫度範圍 | -55 ℃ to + 85 ℃ |
適用電線 | AWG #28 至 #22 (絞線) |
Dsub連結器的9極尺寸外殼(DE)中配備有15極連接器端子的高密度類型。
D02-M15 系列
極數 | 15 |
額定電流 | 3A |
耐電壓 | AC 900 Vr.m.s. (1分鐘) |
絕緣電阻 | 5000 MΩ以上 |
接觸電阻 | 20 mΩ以下 |
使用溫度範圍 | -55 ℃ to + 85 ℃ |
適用電線 | AWG #28 to #22 |
Dsub 系列
極數 | 9, 15, 25, 37, 50 |
額定電流 | 1, 3, 5 A |
耐電壓 | AC 600、1000、1250 Vr.m.s. (1分鐘) |
絕緣電阻 | 1000, 5000 MΩ以上 |
接觸電阻 | 2.7, 4, 4.5, 6, 10, 13, 15, 20 mΩ以下 |
使用溫度範圍 | -65 ℃ to +125 ℃, -55 ℃ to +105 ℃, -55 ℃ to + 125 ℃ |
適用電線 | 焊接:比AWG #20 細的絞線 壓著:AWG #30 至 #18 (絞線) 壓接:1.27 或 1.38 mm 間距FRC |
型號 |
---|
DEUF-9P-F0R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D・E・F | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 電線連接方法 | 連接方向 | 類型 | 連結器型 | 外殼型 | 特長 | 絕緣體材料 | 連接器接觸部加工 | 連接器基板安裝部加工 | 特別說明事項 | 特別說明事項2 | 特別說明事項3 | 特別說明事項4 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [Dsub] Dsub | 公端(插頭) | 9 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 泛用型 | 電線側 | 浮動型(後面安裝) | 嵌入型連接器 | 含玻璃PBT/尼龍 | 金 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | 保護功能(耐環境性) | 無 |
---|
D-sub系列連結器(D02・D02-M15)的型號DEUF-9P-F0R頁面。
記載關於型號DEUF-9P-F0R之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
D02-M15SAG-10L9E |
D02-M15SAG-13L9E |
D02-M15SAG-20L9E |
D02-M15SAG-21L9E |
D02-M15SAG-23L9E |
DEUF-9S-F0R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D・E・F | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 電線連接方法 | 連接方向 | 類型 | 連結器型 | 外殼型 | 特長 | 絕緣體材料 | 連接器接觸部加工 | 連接器基板安裝部加工 | 特別說明事項 | 特別說明事項2 | 特別說明事項3 | 特別說明事項4 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] D02-M15 | 母端(插座) | 15 | 印刷基板用 | - | 彎角型 | EMI對策型 | 基板安裝用插座 | 鍍錫 | 通孔型 | 含玻璃PBT | 金 | 錫/錫合金 | 嵌合固定座形狀:六角形(短型)M2.6公制螺絲 / 高密度安裝型連結器 | 接地片形狀:鉤固定型 | - | - | - | ||
4天~ | [其他] D02-M15 | 母端(插座) | 15 | 印刷基板用 | - | 彎角型 | EMI對策型 | 基板安裝用插座 | 鍍錫 | 通孔型 | 含玻璃PBT | 金 | 錫/錫合金 | 嵌合固定座形狀:六角形(長型)M2.6公制螺絲 / 高密度安裝型連結器 | 接地片形狀:鉤固定型 | - | - | - | ||
4天~ | [其他] D02-M15 | 母端(插座) | 15 | 印刷基板用 | - | 彎角型 | EMI對策型 | 基板安裝用插座 | 鍍錫 | 通孔型 | 含玻璃PBT | 金 | 錫/錫合金 | 嵌合固定座形狀:六角形(短型)#4-40英吋螺絲 / 高密度安裝型連結器 | 接地片形狀:鉤固定型 | - | - | - | ||
4天~ | [其他] D02-M15 | 母端(插座) | 15 | 印刷基板用 | - | 彎角型 | EMI對策型 | 基板安裝用插座 | 鍍錫 | 通孔型 | 含玻璃PBT | 金 | 錫/錫合金 | 嵌合固定座形狀:(另售) / 高密度安裝型連結器 | 接地片形狀:鉤固定型 | - | - | - | ||
4天~ | [其他] D02-M15 | 母端(插座) | 15 | 印刷基板用 | - | 彎角型 | EMI對策型 | 基板安裝用插座 | 鍍錫 | 通孔型 | 含玻璃PBT | 金 | 錫/錫合金 | 嵌合固定座形狀:六角形(長型)#4-40英吋螺絲 / 高密度安裝型連結器 | 接地片形狀:鉤固定型 | - | - | - | ||
4天~ | [Dsub] Dsub | 母端(插座) | 9 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 泛用型 | 電線側 | 浮動型(後面安裝) | 嵌入型連接器 | 含玻璃PBT/尼龍 | 金 | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策