(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

焊接結線式・N/MS-A/B系列 (型號表)

CONNECTOR

焊接結線式・N/MS-A/B系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • N/MS3102A18-11P
  • N/MS3106B18-1P
  • N/MS3101B18-1S
  • N/MS3108B18-1S
  • 促銷至 2024/06/30截止

【特長】
・與MIL規格品的MS連結器具有互換性,滿足根據各種條件所進行的各種嚴格試驗項目,並在高度技術、品質管理與生產管理下製作。
・藉由螺絲驅動進行嵌合、脫離。
・連接電流可藉由插頭連接器與插座連接器來進行。
・各個皆由傳導性良好的銅合金圓柱經精密加工,插座連接器的接觸部採用彈簧特性優異的鈹銅,設計可保持穩定的接觸。
・確實連接連接器。
・封閉型入口構造。
・防誤嵌合構造。
・變更嵌入裝置的角度。
・防脫離用安全孔。
【用途】
・工業設備、工具機、FA設備、通訊設備、播放設備、測量設備、醫療設備、電腦及相關設備,其它各種電子・電力設備。

(i)請注意

  • 由於目前供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 日本航空電子的商品因需求增加,原材料與零件調達困難導致交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    MS3106系列 直型插頭
  • 【相關商品推薦】
    附MS連結器帶接頭電纜
    附NCS連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

N/MS3106B32-7P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

焊接結線式・N/MS-A/B系列的概要

N/MS-A/B系列為在一般環境條件下可使用的具豐富泛用性圓型連結器(焊接結線式)。與MIL規格MS連結器具有互換性,滿足根據各種條件所進行的各種嚴格試驗項目,並在高度技術、品質管理、生產管理下製作。除高性能與可靠性外,藉由豐富的產品種類與用途,可廣泛使用於各種領域。插座與插頭以及其附屬品的組合,可用於電纜線與電纜線、面板與電纜線間的電力連接。1極~54極的50種連接器配置、11種外殼尺寸(記號10SL~36)、5種連接器尺寸(電流容量13A~150A)的組合。

藉由螺絲驅動進行嵌合、脫離

轉動插頭側的接頭螺母,進行與插座的嵌合、脫離。小力操作即可簡單確實完成。且不須專用工具。

與插座的嵌合、脫離

插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置

連結器的組合,是由插座與插頭組成,並藉由內建的插頭連接器與插座連接器進行連接。插座或插頭其一具有插頭嵌入裝置或是插座嵌入裝置。但是,單側若為插頭嵌入裝置,則另一側為插座嵌入裝置。各產品的區分使用可依照設備的狀況來決定。一般情況下建議輸出側為插座,輸入側為插頭。

插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置

確實連接連接器

插頭連接器的前端為球面,且插座絕緣體與插座連接器的入口施以倒角。此外,插頭絕緣體內部保有適度的縫隙,連接器可於內部浮動,插頭與插座結合時即使有些微偏心也能輕易且確實插入、進行接觸。

確實連接連接器

防誤嵌合機構

插座與插頭的嵌合,首先將堅固的金屬外殼組合後,再將插頭連接器插入插座連接器進行接觸。金屬外殼的嵌合部上有導引鍵與鍵槽,依照鍵的引導可保持嵌合於正常的位置。不須對連接器或絕緣體直接硬施加力道即可確實安全嵌合。

鍵槽與導引鍵

插座型(N/MS3102A型)的法蘭外形尺寸

插座型(N/MS3102A)的外觀正面圖

插座型(N/MS3102A)的外觀正面圖。

連結器品名構成・材料/表面處理・分解圖例

材料/表面處理

構成零件材料/表面處理
外殼
管身
接頭螺母
端箍
組件螺母
鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
絕緣體合成樹脂
連接器銅合金/鍍銀
夾環銅合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)

拆解圖例

插座:N/MS3102A

 

插座:N/MS3102A。

 

插頭:N/MS3106B

 

插頭:N/MS3106B。

 

一般規格

極數1、2(6種)、3(7種)、4(6種)、5(3種)、6(3種)、
7(4種)、8(2種)、9(3種)、10、11、14(3種)、16、
17、19、22、24、26、35、37、48、54極
額定電流
(1個 連接器端子))
連接器
尺寸
連接器
單體時
位於絕緣體
裝置時
#1622A以下13A以下
#1241A以下23A以下
#873A以下46A以下
#4135A以下80A以下
#0245A以下150A以下
額定電壓分類記號DC.VAC.Vr.m.s.
INST250200
A700500
D1250900
C42003000
耐電壓INSTACH1000Vr.m.s. (1分鐘)
AACH2000Vr.m.s. (1分鐘)
DACH2800Vr.m.s. (1分鐘)
CACH7000Vr.m.s. (1分鐘)
絕緣電阻5000MΩ以上
接觸電阻
 (穩定水平、初期)
連接器尺寸適用電線芯線截面積試驗電流電位下降
#050㎟ (#0)150A53mV以下
38㎟ (#1)125A48mV以下
30㎟ (#2)100A43mV以下
#422㎟ (#4)80A58mV以下
13㎟ (#6)60A63mV以下
#88㎟ (#8)46A65mV以下
5.5㎟ (#10)33A50mV以下
#123.5㎟ (#12)23A63mV以下
2㎟ (#14)17A60mV以下
#161.25㎟ (#16)13A74mV以下
0.5㎟ (#20)7.5A83mV以下
0.3㎟ (#22)5A110mV以下
使用溫度範圍-55℃~+125℃ (註1)
適用電線連接器 尺寸電線編號
AW.GNo.(芯線截面積)
#0#0以下 (50㎟以下)
#4#4以下 (22㎟以下)
#8#8以下 (8㎟以下)
#12#12以下 (3.5㎟以下)
#16#16以下 (1.25㎟以下)

(註1)使用溫度範圍的保證值,可能會因使用用途、環境而改變。請另外洽詢本公司。

可流通連結器全體的電流總容量

各連結器可流通的電流總容量及連接器1個的容量會因連接器的構成內容而異。
以15極為基準,有下列限制。(依照MIL-W-5088)

①15極以上時
1支構成連接器(裝置於絕緣體時)的容許值乘以極數所得數值的20%,即為可流通此連結器全體的電流總容量。
 

總容量=額定電流(裝置於絕緣體時)×極數×20%

 

連接器配置24-28時,由於#16連接器為24極,
 24極×13A×20%=62.4A
因此,流通連結器全體的總電流為62.4A。
連接器配置24-28時,1支連接器不超過13A的範圍,因此可流通62.4的電流。

②15極以下時
1個連接器(安裝於絕緣體時)的容許值乘以極數,再乘以下表中所標示的減率(%)後的數值即為可流通連結器全體的總容量。
 

總容量=額定電流(裝置於絕緣體時)×極數×減率(%)

 

極數減率(%)極數減率(%)
1100.0860.0
294.3954.3
388.61048.6
482.91142.9
577.11237.1
671.41331.4
765.71425.7

連接器配置22-23時,由於#12連接器為8極,根據減率表可知8極的減率為60%。因此計算式為,
 8極×23A×60%=110.4A
雖然可流通連結器全體的總容量為110.4A,但1個連接器的極限為23A。

端子配置

接點配置1
接點配置2

(註1)數值表示安裝於絕緣體的1個連接器之容許電流。連結器全體的總容量請參閱「可流通連結器全體的電流總容量」。
(註2)額定電壓與耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容,請參閱「一般規格」。

型號
N/MS3106B32-7P
型號數量折扣標準
出貨日
連結器系列開頭字母 A・B・C M・N・O 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
連接方向 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 適用電線尺寸
(mm2)
適用電線
(AWG No.)
電流總流量
(A)
耐電壓
(VACr.m.s. 1分鐘)
嵌入裝置旋轉位置
(度)
外殼尺寸 特徵 容許電流詳情(連接器尺寸*電流) 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3
4天~ M・N・O-MS公端35電纜線連接13/23直型直型插頭#16*28 + #12*71.25以下/3.5以下#16:16, #12:12105以下1000, 2000032分割型外殼#16*13V/#12*23VN/MS3101B32-7S 【電纜線中繼插座】N/MS3102A32-7S 【板裝插座】-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 電線連接方法 焊接 外殼色相 黑色系干涉色
連接器接觸部加工

焊接結線式・N/MS-A/B系列的型號N/MS3106B32-7P頁面。
記載關於型號N/MS3106B32-7P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CA3102A32A10S-R
CA3106B32A10P-R
CA3106B32A10S-R
N/MS3106B32-7S
N/MS3106B32-7SW
N/MS3106B36-10P
型號數量折扣標準
出貨日
連結器系列開頭字母 A・B・C M・N・O 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
連接方向 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 適用電線尺寸
(mm2)
適用電線
(AWG No.)
電流總流量
(A)
耐電壓
(VACr.m.s. 1分鐘)
嵌入裝置旋轉位置
(度)
外殼尺寸 特徵 容許電流詳情(連接器尺寸*電流) 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3
4天~ A・B・C[其他] CA-母端54板裝13直型板裝插座#16*541.25以下16140.4以下2000010-CA3106B32A10P-R 【直型插頭】CA3108B32A10P-R 【直角型插頭】-
4天~ A・B・C[其他] CA-公端54電纜線連接13直型直型插頭#16*541.25以下16140.4以下2000010分割型外殼-CA3101B32A10S-R 【電纜線中繼插座】CA3102A32A10S-R 【板裝插座】-
4天~ A・B・C[其他] CA-母端54電纜線連接13直型直型插頭#16*541.25以下16140.4以下2000010分割型外殼-CA3101B32A10P-R 【電纜線中繼插座】CA3102A32A10P-R 【板裝插座】-
4天~ M・N・O-MS母端35電纜線連接13/23直型直型插頭#16*28 + #12*71.25以下/3.5以下#16:16, #12:12105以下1000, 2000032分割型外殼#16*13V/#12*23VN/MS3101B32-7P 【電纜線中繼插座】N/MS3102A32-7P 【板裝插座】-
4天~ M・N・O-MS母端35電纜線連接13/23直型直型插頭#16*28 + #12*71.25以下/3.5以下#16:16, #12:12105以下1000, 20008032分割型外殼#16*13V/#12*23V---
4天~ M・N・O-MS公端48電纜線連接13直型直型插頭#16*481.25以下16124.8以下2000036分割型外殼-N/MS3101B36-10S 【電纜線中繼插座】N/MS3102A36-10S 【板裝插座】-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767