(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尺寸精巧、容易使用的板裝型防水連結器。
【特長】
・可安裝於面板或機殼,進行插拔。
・結線方式採用螺絲式,可輕鬆作業。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組成圖
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 插頭 | 1 | PA66GF(UL94V-0)/TPE | 黑/綠 |
2 | 插座 | 1 | PA66GF(UL94V-0)/TPE | 黑/綠 |
3 | 電線固定頭 | 1 | PA66(UL94V-2) | 黑 |
4 | 橡膠套筒 | 1 | TPE | 綠 |
5 | 螺母 | 1 | PA66GF(UL94V-0) | 黑 |
- | 端子 | 6/8/10 | 黃銅 | 鍍鎳 |
- | 端子螺絲 | 6/8/10 | 鐵 | 鍍鋅 |
※PA66GF=「聚醯胺66含玻璃纖維」的簡稱
規格 | THB387E-3P | THB387E-4P | THB387E-5P |
---|---|---|---|
額定電壓 | AC450V | ||
額定電流 | 17.5A | ||
適用電線 | 絞線0.5mm2~2.5mm2 | 絞線0.5mm2~1.5mm2 | |
接觸電阻 | 5mΩ以下 | ||
衝擊耐電壓 | 4kV | ||
插拔次數 | 1,000次 |
插頭側(公端)
THB387E-3P
THB387E-4P
THB387E-5P
插座側(母端)
THB387E-3P
THB387E-4P
THB387E-5P
※結線方式為螺絲式,不須焊接或專用工具。
※建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。
※上述圖面為代表共通圖。
型 號 | L | H | G | 適用電纜線外徑 | 最大適用板厚 | 端子台極數 |
---|---|---|---|---|---|---|
THB387E-3P-M20 | 14 | 55.5 | 25 | φ7~φ12 | 6.5 | 3P |
THB387E-4P-M20 | 14 | 55.5 | 25 | φ7~φ12 | 6.5 | 4P |
THB387E-5P-M20 | 14 | 55.5 | 25 | φ7~φ12 | 6.5 | 5P |
型號 |
---|
THB387E-3P-M20 |
THB387E-4P-M20 |
THB387E-5P-M20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 |
---|---|---|---|
6天~ | 3 | ||
6天~ | 4 | ||
7天~ | 5 |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | S・T・U | S・T・U | THB387E |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 公端/母端兼用 | 用途 | 板裝 | 容許電流(A) | 17.5 |
容許電壓(V) | AC450 | 電線連接方法 | 螺絲固定 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策