(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JN1W・JN2W 系列 (型號表)

CONNECTOR

JN1W・JN2W 系列

由於開發作為產業用設備電源用(5芯)、訊號用(15芯)產品,相較於已開發的JN1、2的4芯與10芯更大一個尺寸。5芯為13Amp用,15芯採用與10芯相同的連接器(壓著),單壓鎖定機構的圓型、防水連結器。5芯已取得EN61984。
【特長】
JN1W
・15芯的壓著型有中繼插座與隔壁中繼插座2種。插座與插頭為JN2W
・藉由插入旋轉方式的單壓鎖定機構,可輕易且確實嵌合
・IP67防水、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管(於連結器上安裝O形環,散線電纜線可防水)
JN2W
・與JN1W具有互換性(15芯),由於部分外殼使用金屬,大幅提高堅固性(破壞強度提升3倍)
・使用的壓著連接器與JN1相同
・15芯・・・・插座:壓著結線/插頭:壓著結線或焊接結線(插頭的插座連接器,可選擇壓著與焊接2種結線類型)
・5芯・・・・皆為焊接結線。此外,5芯的插座本體附接地
・5芯為TÜV認證品(申請中)
・插頭有直型與直角型等2種,直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向
・直角型插頭的嵌合高度為(從機殼面)50.5mm(5芯)、42.5mm(15芯)
・IP67防水、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管(於連結器上安裝O形環,散線電纜線可防水)
・內置防誤插鍵,單壓鍵即可裝卸,並可設定在4位置上(5芯)
【用途】
・工具機、伺服馬達、機器人、半導體製造裝置、FA設備等

(i)請注意

  • 由於目前供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 日本航空電子的商品因需求增加,原材料與零件調達困難導致交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖為代表型號僅供參考,詳細規格請參考型錄。
  • 【相關商品推薦】
    M12・圓型防水連結器電子配線
    【對應CAT5e/CAT6A】附屏蔽・圓型LAN轉接器

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JN2FW15SL1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

JN1W/JN2W系列 連接器的特長

JN1W系列的特長與尺寸

尺寸圖(JN1HW15PL)

尺寸圖(JN1HW15PL)

嵌合圖(JN1HW15PL)

嵌合圖(JN1HW15PL)

尺寸圖(JN1KW15PL)

尺寸圖(JN1KW15PL)

嵌合圖(JN1KW15PL)

嵌合圖(JN1KW15PL)

 芯數類型型號性能・形狀
JN1W15中繼用插座JN1HW15PL1嵌合防水、壓著插頭(另售)
電纜線直徑φ8~10
隔壁中繼用插座JN1KW15PL1嵌合防水、壓著插頭(另售)
電纜線直徑φ8~10

JN2W系列的特長與尺寸

尺寸圖(JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)

尺寸圖(JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)

尺寸圖(JN2DW05FH/JNDW05MH)

尺寸圖(JN2DW05FH/JNDW05MH)

尺寸圖(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

尺寸圖(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

嵌合圖(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

嵌合圖(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

尺寸圖(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

尺寸圖(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

嵌合圖(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

嵌合圖(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

尺寸圖(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

尺寸圖(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

嵌合圖(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

嵌合圖(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

尺寸圖(JN2LW05FH)

尺寸圖(JN2LW05FH)

嵌合圖(JN2LW05FH)

嵌合圖(JN2LW05FH)

 芯數類型型號性能・形狀
JN2W5插座JN2AW05FH1嵌合防水、焊接插座、本體附接地
JN2AW05MH1嵌合防水、焊接插頭、本體附接地
中繼用插座JN2HW05FH1嵌合防水、焊接插座
電纜線直徑φ8~10本體附接地
JN2HW05MH1嵌合防水、焊接插座
電纜線直徑φ8~10本體附接地
隔壁中繼用插座JN2KW05FH1嵌合防水、焊接插座
電纜線直徑φ8~10本體附接地
JN2KW05FH2嵌合防水、焊接插座
電纜線直徑φ10~12本體附接地
JN2KW05MH3嵌合防水、焊接插頭
電纜線直徑φ4~6本體附接地
隔壁中繼用直角型插座JN2LW05FH1嵌合防水、焊接插座
電纜線直徑φ8~10本體附接地
直型插頭JN2DW05MH1嵌合防水、焊接插頭
電纜線直徑φ8~10
JN2DW05MH2嵌合防水、焊接插頭
電纜線直徑φ10~12
JN2DW05MH3嵌合防水、焊接插頭
電纜線直徑φ4~6
JN2DW05FH1嵌合防水、焊接插座
電纜線直徑φ8~10
彎角型插頭JN2FW05MH1嵌合防水、焊接插頭
電纜線直徑φ8~10
JN2FW05FH1嵌合防水、焊接插座
電纜線直徑φ8~10
防水蓋JN2-AW-DC1JN1,2W-15芯,JN2W-5芯插座用,
IP67附繩索
型號
JN2FW15SL1
型號數量折扣標準
出貨日
J・K・L 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 連接方向 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 適用電線
(AWG No.)
適用電纜線直徑
(mm)
特殊記號 連接器的粗細 修改編號 備註 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4
4天~ [其他] JN2W母端15電纜線連接3AC200壓著彎角型直角型插頭#22×1528~20Φ8~10-#221無連接器(另售),附襯套JN1HW15PL1 【電纜線中繼插座】JN1KW15PL1 【隔壁中繼用插座】JN2AW15PL1 【板裝插座】-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 保護功能(耐環境性) IP67 防水功能 嵌合時防水
外殼尺寸 Φ20~Φ25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767