(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
符合JIS B 9960-1規格的圓型連結器,藉由嵌合時IP67等級的防水・防塵構造,耐環境性優異的連結器。
【特長】
・於插座嵌合面使用O形環,可防止嵌合後水、油、塵埃等由外部侵入
・插頭、插座皆具有1支接地於外殼的保護電路連接用連接器端子,為嵌合時會比其他連接器先接觸,脫離時較晚打開的序列連接構造
・連接器為容易結線的壓著式,利用專用工具可使加工平均一致
・連結器的組合是由插座與插頭組成,並藉由內建的插頭連接器與插座連接器進行連接
・為防止連接器誤插,以數字標示端子編號
・將同一連結器數個並排使用時,可變更外殼的導引鍵位置,設定為僅同一角度可嵌合
【用途】
・在濕處或有塵埃混入的環境下也可使用
・相較於MS連結器,可使用於更大型的工作機械等
・適用於工具機、工業設備、FA設備、半導體製造裝置、測量設備、通訊設備、電腦及相關設備、播放設備,其它各種電子・電力設備
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
JL05-2A20-29PC-F0-RK
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
JL05系列為符合JIS B 9960-1規格的圓型連結器,藉由嵌合時IP67等級的防水、防塵構造,為耐環境性優異的連結器。嵌合為操作性優良的單壓卡扣鎖式。連接器為容易結線的壓著式,結線後可由絕緣體後面插入進行安裝。為保護電路,序列連接構造與外殼(金屬製)中內建接地用接地片的連接器為標準配備(1極),為可保護電路連接的高性能、高可靠性的圓型連結器。插座與插頭以及其附屬品的組合,可用於面板與電纜線間的電力連接。
連結器的嵌合部具有由5個鍵所組成的防誤嵌合構造,是將接頭螺母旋轉100°即可發出喀聲以進行嵌合的單壓卡扣鎖式。可確實輕易嵌合。
單壓卡扣鎖式。
於插座嵌合面使用O形環,可防止嵌合後水、油、塵埃等由外部侵入。
插頭、插座皆具有1個接地於外殼的保護電路連接用連接器端子,為嵌合時會比其他連接器先接觸,脫離時較晚打開的序列連接構造。
連接器為容易結線的壓著式,利用專用工具可使加工平均一致。發生變更迴路或不慎配線錯誤時,從絕緣體前面插入專用拔取工具,即可將已安裝的連接器向後拔除。
連結器的組合,是由插座與插頭組成,並藉由內建的插頭連接器與插座連接器進行連接。插座或插頭其一具有插頭嵌入裝置或是插座嵌入裝置。但是,單側若為插頭嵌入裝置,則另一側為插座嵌入裝置。各產品的區分使用可依照設備的狀況來決定。
插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置。
極數 | 4、5、7(2種)、8、9、10、17、19(2種)、24、30、 36、37、52、73極 | |||
---|---|---|---|---|
額定電流 (1個連接器端子) | 連接器 尺寸 | 適用電線 芯線截面積 | 位於絕緣體 裝置時 | |
#8 | 8㎟ (#8) | 46A以下 | ||
5.5㎟ (#10) | 33A以下 | |||
3.5㎟ (#12) | 23A以下 | |||
#12 | 3.5㎟ (#12) | 23A以下 | ||
2㎟ (#14) | 17A以下 | |||
1.25㎟ (#16) | 13A以下 | |||
#16 | 2㎟ (#14) | 13A以下 | ||
1.25㎟ (#16) | 13A以下 | |||
0.8㎟ (#18) | 10A以下 | |||
0.5㎟ (#20) | 7.5A以下 | |||
0.3㎟ (#22) | 5A以下 | |||
0.2㎟ (#24) | 3A以下 | |||
#20 | 0.8㎟ (#18) | 5A以下 | ||
0.5㎟ (#20) | 5A以下 | |||
0.3㎟ (#22) | 5A以下 | |||
0.2㎟ (#24) | 3A以下 | |||
0.13㎟ (#26) | 2A以下 | |||
耐電壓(註1) | 分類記號 | AC.Vr.m.s. | ||
INST | AC1000Vr.m.s. (1分鐘) | |||
A | AC2000Vr.m.s. (1分鐘) | |||
D | AC2800Vr.m.s. (1分鐘) | |||
絕緣電阻 | 5000MΩ以上 | |||
接觸電阻 (穩態、初期) | 連接器 尺寸 | 適用電線 芯線截面積 | 試驗 電流 | 接觸電阻 |
#8 | 8㎟ (#8) | 46A | 0.6mΩ以下 | |
5.5㎟ (#10) | 33A | 1mΩ以下 | ||
3.5㎟ (#12) | 23A | 2mΩ以下 | ||
#12 | 3.5㎟ (#12) | 23A | 2mΩ以下 | |
2㎟ (#14) | 17A | 3mΩ以下 | ||
1.25㎟ (#16) | 13A | 4mΩ以下 | ||
#16 | 2㎟ (#14) | 13A | 4mΩ以下 | |
1.25㎟ (#16) | 13A | 4mΩ以下 | ||
0.8㎟ (#18) | 10A | 7mΩ以下 | ||
0.5㎟ (#20) | 7.5A | 8mΩ以下 | ||
0.3㎟ (#22) | 5A | 15mΩ以下 | ||
0.2㎟ (#24) | 3A | 15mΩ以下 | ||
#20 | 0.8㎟ (#18) | 5A | 7mΩ以下 | |
0.5㎟ (#20) | 5A | 8mΩ以下 | ||
0.3㎟ (#22) | 5A | 15mΩ以下 | ||
0.2㎟ (#24) | 3A | 15mΩ以下 | ||
0.13㎟ (#26) | 2A | 27mΩ以下 | ||
使用溫度範圍 | -55℃~+125℃ | |||
適用電線 | 連接器 尺寸 | 電線編號 A.W.G No.(芯線截面積) | ||
#8 | #8~#12 (8~3.5㎟) | |||
#12 | #12~#16 (3.5~1.25㎟) | |||
#16 | #14~#24 (2~0.2㎟) | |||
#20 | #18~#26 (0.8~0.13㎟) |
插座
構成零件 | 材料/表面處理 |
---|---|
外殼 | 鋁合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
底座絕緣體 | 合成樹脂 |
蓋板絕緣體 (註) | 合成樹脂 |
連接器 | 銅合金/鍍銀 |
夾環 | 銅合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
O形環 | 合成橡膠 |
接地片 | 銅合金/鍍銀 |
(註)連接器配置中包含連接器尺寸#16或#20的插座嵌入裝置附有蓋板絕緣體。
插頭
構成零件 | 材料/加工 |
---|---|
接頭螺母, 管身 | 鋁合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
底座絕緣體 | 合成樹脂 |
蓋板絕緣體 (註) | 合成樹脂 |
連接器 | 銅合金/鍍銀 |
夾環 | 銅合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
固定環 | 不鏽鋼 |
波形彈簧 | 不鏽鋼 |
接地片 | 銅合金/鍍銀 |
(註)連接器配置中包含連接器尺寸#16或#20的插座嵌入裝置附有蓋板絕緣體。
插座型 JL05-2A型。
插頭 JL05-6A型。
耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容請參閱「一般規格」。
圖中的標誌端子為保護電路連接用。
耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容請參閱「一般規格」。
連接器配置28-36B(36極)的耐電壓請參閱「一般規格」的欄位。
圖中的標誌端子為保護電路連接用。
型號 |
---|
JL05-2A20-29PC-F0-RK |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 電線連接方法 | 連結器型 | 接點構成(連接器尺寸×極數) | 適用電線尺寸 (mm2) | 耐電壓 (VACr.m.s. 1分鐘) | 嵌入裝置旋轉位置 (度) | 外殼尺寸 | TRUSCO代碼 | 連接器接觸部加工 | 適用連接器 | 備註 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 17 | 板裝 | 壓著 | 板裝插座 | #16*17 | 無特別備註事項 | 2000 | 0 | 20 | - | - | ST-JL05-16P-C1-*, ST-JL05-16P-C2-*, ST-JL05-16P-C3-* | 無連接器(另售) | JL05-6A20-29SC-F0-R 【單體座式插頭】 | JL05-6A20-29S-R 【單體座式插頭】 |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | J・K・L | J・K・L | JL05 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 防水功能 | 嵌合時防水型 | 外殼色相 | 黑色系干涉色 |
面板對電線連接用圓型連結器 防水型・壓著結線式・JL05系列的型號JL05-2A20-29PC-F0-RK頁面。
記載關於型號JL05-2A20-29PC-F0-RK之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
JL05-2A18-19APC-F0-RK |
JL05-2A18-19ASC-F0-RK |
JL05-2A18-1PC-F0-RK |
JL05-2A20-29PCZ-F0-RK |
JL05-2A20-29SC-F0-RK |
JL05-2A20-29SCW-F0-RK |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 電線連接方法 | 連結器型 | 接點構成(連接器尺寸×極數) | 適用電線尺寸 (mm2) | 耐電壓 (VACr.m.s. 1分鐘) | 嵌入裝置旋轉位置 (度) | 外殼尺寸 | TRUSCO代碼 | 連接器接觸部加工 | 適用連接器 | 備註 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 19 | 板裝 | 壓著 | 板裝插座 | #20*19 | 無特別備註事項 | 1000 | 0 | 18 | - | - | ST-JL05-20P-C1-*, ST-JL05-20P-C2-* | 無連接器(另售) | JL05-6A18-19ASC-F0-R 【單體座式插頭】 | - | ||
4天~ | 母端 | 19 | 板裝 | 壓著 | 板裝插座 | #20*19 | 無特別備註事項 | 1000 | 0 | 18 | 417-8581 | - | ST-JL05-20S-C1-*, ST-JL05-20S-C2-* | 無連接器(另售) | JL05-6A18-19APC-F0-R 【單體座式插頭】 | - | ||
4天~ | 公端 | 10 | 板裝 | 壓著 | 板裝插座 | #16*10 | 無特別備註事項 | 1000, 2000 | 0 | 18 | - | - | - | 無連接器(另售) | - | - | ||
4天~ | 公端 | 17 | 板裝 | 壓著 | 板裝插座 | #16*17 | 無特別備註事項 | 2000 | 280 | 20 | - | - | ST-JL05-16P-C1-*, ST-JL05-16P-C2-*, ST-JL05-16P-C3-* | 無連接器(另售) | JL05-6A20-29SCZ-F0-R 【單體座式插頭】 | - | ||
4天~ | 母端 | 17 | 板裝 | 壓著 | 板裝插座 | #16*17 | 無特別備註事項 | 2000 | 0 | 20 | - | - | ST-JL05-16S-C1-*, ST-JL05-16S-C2-*, ST-JL05-16S-C3-* | 無連接器(另售) | JL05-6A20-29PC-F0-R 【單體座式插頭】 | JL05-6A20-29P-R 【單體座式插頭】 | ||
4天~ | 母端 | 17 | 板裝 | 壓著 | 板裝插座 | #16*17 | 無特別備註事項 | 2000 | 80 | 20 | - | - | ST-JL05-16S-C1-*, ST-JL05-16S-C2-*, ST-JL05-16S-C3-* | 無連接器(另售) | JL05-6A20-29PCW-F0-R 【單體座式插頭】 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策