(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ABS210NY
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ABS210NY |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 附護套 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 | 接點構成詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 無 | 1a | 瞬時型 | 黃 | 34 | 58.7 | 突出型 | 非發光式 | 非發光式 | 1a |
Loading...
形狀 | 圓 | 端子形狀 | 螺絲端子 | 安裝孔 | φ25.5 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | IP65 | 代表規格 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 尺寸 縱向(mm) | 41.4 |
電流容量 AC110V時(A) | 10 | 電流容量 DC24V時(A) | 8 | 接點材質 | 銀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策