(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ16 UZ6型蜂鳴器 間斷音用元件

SIGNAL TOWER BUZZER

Φ16 UZ6型蜂鳴器 間斷音用元件

僅需插入蜂鳴器元件的後方即可

【特長】
・安裝孔尺寸Φ16的小型高性能電子蜂鳴器。
・與IDEC、AP系列LED 指示燈(ø16)的尺寸及端子排列相同。
・使用另售的可變式間斷音用元件,可達到30~600回/分鐘間歇鳴聲。
・間斷音用元件的安裝,僅需插入蜂鳴器後方即可。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UZ6-F10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名端子形狀額定使用電壓
(完全直流)
型號
間斷音用元件螺絲端子DC12/24VUZ6-F10

尺寸圖

φ16 UZ6型蜂鳴器型 間斷音用元件 尺寸圖
型號
UZ6-F10
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

音量調節 形狀 其他 尺寸 寬度(mm) 17.9
尺寸 厚度(mm) 58.6 額定電壓(V) DC12~24V 尺寸 長度(mm) 17.9
端子形狀 螺絲端子 聲音 斷續 適用機型 UZ6-11/UZ6-12
備註 閃爍頻率可藉由旋鈕在約30~600次/分鐘(間隔0.1~2s)間變動。

Φ16 UZ6型蜂鳴器 間斷音用元件的型號UZ6-F10頁面。
記載關於型號UZ6-F10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767