(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30 系列配件 防塵橡膠護蓋

OPTION/ACCESSORIES

φ30 系列配件 防塵橡膠護蓋

【規格】・ABN4G用防塵橡膠護蓋。・適用:ABN4G・材質(本體):橡膠(丁腈類)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OC-4GN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

項目規格型號最小訂購數量
防塵橡膠蓋附特大型護圈(突出型)用橡膠製(黑色)
丁腈類
OC-4GN1個

尺寸圖

φ30系列配件 防塵橡膠蓋 尺寸圖
型號
OC-4GN
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

特徵 附特大型護圈(突出)用 適用 ABN4G 材質(本體) 橡膠(丁腈系)
顏色

φ30 系列配件 防塵橡膠護蓋的型號OC-4GN頁面。
記載關於型號OC-4GN之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767