(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ12、16 AP系列 LED式小型顯示燈 AC轉接器元件

OPTION/ACCESSORIES

Φ12、16 AP系列 LED式小型顯示燈 AC轉接器元件

Φ12、16 AP系列 LED式小型顯示燈 AC轉接器元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AP2-026D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

項目AC轉接器組件
適用顯示燈AP2M型(僅6V用)
額定使用電壓AC100/110V、AC200/220V
50/60Hz
使用電壓範圍AC100/110V±10%、AC200/220V±10%
消耗電力1.6VA以下
額定絕緣電壓AC250V
絕緣電阻充電部與非充電部間:100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間:AC2000V、1分間
輸入輸出端子間:AC2000V、1分鐘
端子形狀M3螺紋
重量(約)38 g

尺寸圖

 

AP2
φ12、16 AP系列LED式小型顯示燈 AC轉接器組件 AP2尺寸圖
型號
AP2-026D
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 M3端子螺絲 特徵 AP2M166□用(圓型突出型:DC6V規格) / AP2M266□用(圓型突出型:DC6V規格) 額定使用電壓(V) AC200/220

Φ12、16 AP系列 LED式小型顯示燈 AC轉接器元件的型號AP2-026D頁面。
記載關於型號AP2-026D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767