(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RY型微型繼電器

RY型微型繼電器

【特長】
・RY型容量是具有3A的微型繼電器系列。
・RY4型全機型電弧隔離柵為標準配備。
・RY4型也備有反極性二極體、附LED(UD1,UL1,UL1D1型)系列產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

項目2極4極
接點材質Ag (純銀) 鍍金
接觸電阻※150mΩ以下
最小適用負載DC5V、10mA
(參考值)
DC1V、1mA
(參考值)
動作時間※220ms以下
釋放時間※220ms以下
消耗電力(約)AC1.1VA (50Hz)
AC1VA (60Hz)
DC0.8W
AC1.4VA (50Hz)
AC1.2VA (60Hz)
DC0.9W
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓充電部與非充電部間:AC1500V、1分鐘
接點回路與操作線圈間:AC1500V、1分鐘※3
接點回路間:AC1500V、1分鐘
同極接點間:AC100V、1分鐘
充電部與非充電部間:AC2000V、1分鐘
接點回路與操作線圈間:AC2000V、1分鐘
接點回路間:AC2000V、1分鐘
同極接點間:AC1000V、1分鐘
最大開關頻率電力:1800次/時、機械:18000次/時
耐振動耐久頻率:10~55Hz、單振幅:0.5mm
誤動作頻率:10~55Hz、單振幅:0.5mm
耐衝擊耐久1000m/s2
誤動作100m/s2200m/s2
耐久性電力:20萬次(AC220V・3A)
機械的:5000萬次以上
使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-55~+70℃(不可凍結)
保存環境濕度45~85%RH(不可結露)
重量(標準型)(約)23 g34 g

特性的數值為初期的數值。
※1 測定條件:利用DC5V ・1A電壓下降法。
※2 測定條件:施加額定電壓時(at 20℃) 彈跳除外。
      附二極體的釋放時間,為40ms以下。
※3 附顯示燈,附二極體為AC1000V ・1 分鐘。 

尺寸圖

RY型微型繼電器 RY2S-U/RY2S-UL/RY2S-UD型尺寸圖

RY2S-U/RY2S-UL
RY2S-UD型

RY型微型繼電器 RY2S-UT型尺寸圖

RY2S-UT型

型號
RY2S-UAC24
RY2S-UAC100
RY2S-UDC24
RY2S-ULDC24
RY2S-UTDC24
型號數量折扣標準
出貨日
線圈額定電壓(DC)
(V)
線圈額定電壓(AC)
(V)
尺寸 高度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
種類 特徵
4天~ -24411427.5標準型插入型
4天~ -100411427.5標準型插入型
4天~ 24-411427.5標準型插入型
4天~ 24-411427.5附顯示燈插入型
4天~ 24-4214.543.2頂部凸緣型頂部凸緣型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 訊號用 接點構成 2c 閂扣功能
端子形狀 焊接 接點額定電流(AC、DC時為最小值)(A) 3 代表規格 CE / UL / CUL / TUV / CSA
附LED × 接點材質 銀鍍金 極數 2極
特別說明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767