(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RJ系列細長型電源繼電器

RJ系列細長型電源繼電器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐久性優異、小尺寸,高接點容許電流的細長型電源繼電器。
【特長】
・厚度12.7mm小尺寸的高接點容許電流。
・RJIS(1極用):12A。
・RJ2S(2極用〕:8A。
・雙向極性高亮度動作顯示LED為標準配備(簡易型除外)。
・藉由獨特的光導件構造,視認性優異,易於確認亮燈狀態。
・優異的電氣/機械的耐久性。
・電氣耐久性:20萬次以上(AC負荷)。
・機械的耐久性:3000萬次以上(AC線圈)。
・備有附正極性反極性的二極體型及附CR電路型。
・二極體的特性,在全部電壓下皆為反向耐電壓1000V。
・取得UL、CSA認證,及EN規格適用品。
・取得勞埃德船級規格型式認證。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型式RJ1SRJ2S
極數1極2極
接點構成1c接點2c接點
接點材質AgNi
保護構造IP40(閉鎖型)
接觸電阻(初期值)(※1)50mΩ以下
動作時間(※2)15ms以下
釋放時間(※2)10ms以下
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)


接點回路與操作線圈間AC5000V、1分鐘AC5000V、1分鐘
同極接點間AC1000V、1分鐘AC1000V、1分鐘
異極接點間-AC3000V、1分鐘


誤動作頻率10~55Hz單振幅0.75mm
耐久頻率10~55Hz單振幅0.75mm


誤動作a接點側:200m/s2、b接點側:100m/s2
耐久1,000m/s2
電氣的耐久性(額定負荷)AC負荷:20萬次以上(開關頻率1,800次/時
)DC負荷:10萬次以上(開關頻率1,800次/時)
機械的耐久性(無負荷)AC線圈:3000萬次以上(開關頻率18,000次/時)
DC線圈:5000萬次以上(開關頻率18,000次/時)
使用環境溫度(※3)-40~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度5~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+85℃(不可凍結)
保存環境濕度5~85%RH(不可結露)
重量(約)19 g

註)初期的數值。
     ※1 利用DC5V・1A 電壓下降法。
     ※2 施加額定電壓時(at 20℃),彈跳除外。
          附二極體的釋放時間,為20ms以下。
          附CR電路的釋放時間為20ms以下。
     ※3 施加額定電壓的100%時

尺寸圖

RJ1S型
RJ2S型
RJ系列細長型電源繼電器 RJ1S型尺寸圖
RJ系列細長型電源繼電器 RJ2S型尺寸圖
型號
RJ1S-C-A24
RJ1S-C-A100
RJ1S-C-A200
RJ1S-C-A220
RJ1S-C-D5
RJ1S-C-D12
RJ1S-C-D24
RJ1S-CD1-D24
RJ1S-CD-D12
RJ1S-CD-D24
RJ1S-CD-D48
RJ1S-CL-A24
RJ1S-CL-A100
RJ1S-CL-A110
RJ1S-CL-A200
RJ1S-CL-A220
RJ1S-CL-D12
RJ1S-CL-D24
RJ1S-CL-D100
RJ1S-CLD1-D12
RJ1S-CLD1-D24
RJ1S-CLD-D12
RJ1S-CLD-D24
RJ1S-CLD-D100
RJ1S-CLR-A100
RJ1S-CLR-A200
RJ1S-CR-A100
RJ2S-C-A24
RJ2S-C-A100
RJ2S-C-A110
RJ2S-C-A200
RJ2S-C-A220
RJ2S-C-A230
RJ2S-C-D12
RJ2S-C-D24
RJ2S-C-D48
RJ2S-CD1-D12
RJ2S-CD1-D24
RJ2S-CD-D5
RJ2S-CD-D12
RJ2S-CD-D24
RJ2S-CL-A24
RJ2S-CL-A100
RJ2S-CL-A110
RJ2S-CL-A200
RJ2S-CL-A220
RJ2S-CL-A230
RJ2S-CL-A240
RJ2S-CL-D12
RJ2S-CL-D24
RJ2S-CL-D48
RJ2S-CLD-D5
RJ2S-CLD-D12
RJ2S-CLD-D24
RJ2S-CLD-D48
RJ2S-CLD-D100
RJ2S-CLR-A100
RJ2S-CLR-A110
RJ2S-CLR-A200
RJ2S-CR-A24
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 接點額定電流(AC、DC時為最小值)
(A)
線圈額定電壓(DC)
(V)
線圈額定電壓(AC)
(V)
種類 附LED 極數 包裝數量
(個)
訂購單位數量
(個/包)
5天~ 1c12-24簡易型×1極-10
5天~ 1c12-100~110簡易型×1極-10
5天~ 1c12-200~220簡易型×1極-10
5天~ 1c12-220簡易型×1極-10
5天~ 1c125-簡易型×1極-10
5天~ 1c1212-簡易型×1極-10
4天~ 1c1224-簡易型×1極-10
5天~ 1c1224-附逆極性二極體×1極-10
5天~ 1c1212-附順極性二極體×1極-10
5天~ 1c1224-附順極性二極體×1極-10
5天~ 1c1248-附順極性二極體×1極-10
5天~ 1c12-24標準型1極-10
4天~ 1c12-100~110標準型1極--
5天~ 1c12-110標準型1極-10
4天~ 1c12-200~220標準型1極--
5天~ 1c12-220標準型1極-10
5天~ 1c1212-標準型1極-10
4天~ 1c1224-標準型1極--
4天~ 1c12100-標準型1極-10
5天~ 1c1212-附逆極性二極體1極-10
5天~ 1c1224-附逆極性二極體1極-10
5天~ 1c1212-附順極性二極體1極-10
4天~ 1c1224-附順極性二極體1極--
5天~ 1c12100-附順極性二極體1極-10
4天~ 1c12-100~110附CR電路1極--
4天~ 1c12-200~220附CR電路1極--
5天~ 1c12-100~110附CR電路×1極-10
5天~ 2c8-24簡易型×2極-10
4天~ 2c8-100~110簡易型×2極-10
5天~ 2c8-110簡易型×2極-10
5天~ 2c8-200~220簡易型×2極-10
5天~ 2c8-220簡易型×2極-10
5天~ 2c8-230簡易型×2極-10
5天~ 2c812-簡易型×2極-100
4天~ 2c824-簡易型×2極-10
5天~ 2c848-簡易型×2極-10
5天~ 2c812-附逆極性二極體×2極-10
5天~ 2c824-附逆極性二極體×2極-10
5天~ 2c85-附順極性二極體×2極-10
5天~ 2c812-附順極性二極體×2極-10
4天~ 2c824-附順極性二極體×2極-10
5天~ 2c8-24標準型2極-10
4天~ 2c8-100~110標準型2極--
5天~ 2c8-110標準型2極-10
4天~ 2c8-200~220標準型2極--
5天~ 2c8-220標準型2極-10
5天~ 2c8-230標準型2極-10
5天~ 2c8-240標準型2極-10
4天~ 2c812-標準型2極-10
4天~ 2c824-標準型2極--
5天~ 2c848-標準型2極-10
5天~ 2c85-附順極性二極體2極-10
5天~ 2c812-附順極性二極體2極1010
4天~ 2c824-附順極性二極體2極--
5天~ 2c848-附順極性二極體2極-10
5天~ 2c8100-附順極性二極體2極-10
4天~ 2c8-100~110附CR電路2極--
5天~ 2c8-110附CR電路2極-10
4天~ 2c8-200~220附CR電路2極--
5天~ 2c8-24附CR電路×2極-10

Loading...

 

基本資訊

用途 電源 閂扣功能 端子形狀 插入型
代表規格 CE / UL / CSA 尺寸 高度(mm) 33 尺寸 寬度(mm) 12.7
尺寸 深度(mm) 31.1 接點材質 銀鎳合金 特徵 IP40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767