(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Φ30 HN2P型方型顯示燈(圓孔安裝型)

Φ30 HN2P型方型顯示燈(圓孔安裝型)

法蘭尺寸□40mm,Φ30圓孔安裝型。
有助於縮短變更箱面規格時的工時!
【特長】
・本體為容易進行板裁的Φ30圓筒形
・可進行上下、左右40mm間距的密集安裝
・備有LED發光型和白熾燈泡發光型
・搭載高亮度LED燈泡(LED發光型)
・備有保護構造IP40(IEC 60529)及IP65(IEC 60529)
・法蘭尺寸□40mm
・可利用薄膜進行文字記名(膜紙請客戶自行準備)

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃
(密集安裝時 -20~+40℃)
(不可凍結)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~80%RH(不可結露)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓充電部與非充電部間 AC2500V、1分鐘
(但,直射式為AC1000V、1分鐘)
保護構造IP40 (IEC 60529)
IP65 (IEC 60529)
重量(約)AC/DC24V用:42g
AC100/110、200/220、400/440V用:116g
DC110V:67g

尺寸圖

Φ30 HN2P型方型顯示燈(圓孔安裝型) AC/DC24V尺寸圖

AC/DC24V

Φ30 HN2P型方型顯示燈(圓孔安裝型) AC100/110、200/220V、400/440V、DC110V尺寸圖

AC100/110、200/220V、400/440V、DC110V

型號
HN2P-1H4R
HN2P-1M4A
HN2P-1Q4G
HN2P-1Q4PG
HN2P-1Q4PR
HN2P-1Q4R
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 尺寸 深度
(mm)
規格
4天~ [紅] 紅[其他] AC100/110V[有] IP4080.3閉鎖型
4天~ [其他] 琥珀色[其他] AC200/220V[有] IP4080.3閉鎖型
4天~ AC/DC24V[有] IP4061.3閉鎖型
4天~ AC/DC24V[有] IP6561.3防噴流型
4天~ [紅] 紅AC/DC24V[有] IP6561.3防噴流型
4天~ [紅] 紅AC/DC24V[有] IP4061.3閉鎖型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔尺寸 φ30.5 形狀 光源 LED
尺寸 縱向(mm) 39.6 尺寸 寬度(mm) 39.6 特徵
形狀 平面型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767