(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

控制元件 SEMI緊急遮斷用開關擋板 EMO密封條【包裝數為10】

OPTION/ACCESSORIES

控制元件 SEMI緊急遮斷用開關擋板 EMO密封條

IDEC+開關擋板+控制元件SEMI緊急遮斷用開關擋板 EMO密封條

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW9Z-EMO-NPP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號顏色包裝數量
HW9Z-EMO-NPP黃(文字顏色:紅)10張裝

尺寸圖

控制元件 SEMI緊急遮斷用開關護圈 EMO密封條【10個裝】尺寸圖
型號
HW9Z-EMO-NPP
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 20mm×50mm尺寸 顏色 黃(文字色:紅) 包裝數量(個) 10

控制元件 SEMI緊急遮斷用開關擋板 EMO密封條的型號HW9Z-EMO-NPP頁面。
記載關於型號HW9Z-EMO-NPP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767