(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
品名、外型尺寸 | 規格 | 型號 | 最小訂購數量 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
保護環 | 按鈕開關用 半護圈 φ35/φ27 H20.5 | 金屬製 (鋅壓鑄) | ABN2G | 1個 | 附螺母(φ35 H4) |
按鈕開關用 全護圈 φ35/φ28.5 H16.5 | ABN2F | 1個 | - | ||
按鈕開關用 大型全護圈 φ48 H20 M30 | ABN3G | 1個 | - | ||
按鈕開關用 特大型突出護圈 φ75 H18 M30 | ABN4G | 1個 | - | ||
按鈕開關用 特大型深護圈 φ75/φ69 H33 | ABN4F | 1個 | - |
Loading...
特徵 | 無特別說明 | 適用 | φ30系列 | 材質(本體) | 金屬製(鋅壓鑄) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策