(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HS1L型附電磁線圈安全開關

HS1L型附電磁線圈安全開關

最適合大型且沉重、或需要鎖定強度堅固的門扉。
【特長】
・致動器與HS1E型(鎖定強度3000N)型共用
・內建6接點,外形尺寸及安裝尺寸皆與HS1E型相同。外型尺寸35×104×129mm
・門扉開閉狀態與鎖定狀態可分別監視,可對應各種需求
・通過電磁線圈元件部的改良,可將消耗電流降低32%,實現省能源(與HS1E型比較)
・標準裝備手動鎖定解除key、指示燈(LED)
・手動鎖定解除key可在停電或維修時可手動解除鎖定
・指示燈為獨立電路,可用於多種用途
・備有以電磁線圈激磁解除鎖定的彈簧鎖型及以電磁線圈激磁進行鎖定的電磁線圈鎖定型2種鎖定機構
・配線部採用M3端子螺絲
・可在溫度-20~+55℃及大範圍下使用

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

HS1L型附電磁線圈安全開關 規格01
適用規格ISO 14119
IEC60947-5-1
EN60947-5-1(TUV認證)
GS-ET-19(TUV認證)
UL508(UL列名認證)
CSA C22.2 No.14(c-UL列名認證)
用途規格IEC60204-1/EN60204-1
標準使用狀態使用環境溫度:-20~+55℃(不可凍結)
相對濕度:45~85%(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
使用環境:汙染度3
過電壓類型III
衝擊耐電壓4.0kV(LED、電磁線圈與接地間:1.5kV)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻充電金屬部-非充電金屬部:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
異極充電部間:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
觸電保護等級Class II (IEC61140)
保護構造IP67 (IEC60529)
耐衝擊耐久1000m/s2
耐振動誤動作:10~55Hz 、單振幅:0.35mm
耐久:30Hz、單振幅:1.5mm
致動器操作速度0.05~1.0m/s
直接開路動作行程11mm以上
直接開路動作力50N以上
鎖定時的致動器拉伸強度3000N以上 (GS-ET-19)
操作頻率900次/小時
機械耐久性100萬次以上(GS-ET-19)
電氣耐久性10萬次以上(AC-15 3A/250V)
100萬次以上(AC/DC24V、100mA)
(操作頻率900次/小時)
有條件短路電流100A (250V)(註 1)
質量(約)450g(HS1L-DQ44型)

註1)請使用250V/10A速斷型保險絲作為短路保護裝置,。

尺寸圖

水平方向安裝

垂直方向安裝

使用直型致動器(HS9Z-A1S型)時
使用L型致動器(HS9Z-A2S型)時
HS1L型附電磁線圈安全開關 尺寸圖01
HS1L型附電磁線圈安全開關 尺寸圖02
註1)2個方向的致動器插入口中,未使用的插入口請以附屬的方形塞封住。
註2)使用面板垂直方向的致動器插入口時請用4點、使用面板水平方向的致動器插入口則請以3點進行固定。
※致動器中心位置
註)使用面板垂直方向的致動器插入口時請用4點、使用面板水平方向的致動器插入口則請以3點進行固定。
※致動器中心位置

規格表

HS1L型附電磁線圈安全開關 規格表01

型號※代表的是指示燈的指定記號。(R:紅、G:綠)
接點構成顯示致動器已插入、且為已上鎖的狀態。
・本體未附致動器,請依照所需的型號另行訂購。

使用範例

動作電路

彈簧鎖型

HS1L型附電磁線圈安全開關 使用範例01

電磁線圈鎖定型

HS1L型附電磁線圈安全開關 使用範例02
型號
HS1L-DT44KMSR-R
HS1L-R44KMSR-G
型號數量折扣標準
出貨日
內建LED顏色 接點構成 監控開關、監控電路 接點構成
5天~ 1NC+1NC/1NC+1NC1NC、1NC
4天~ 1NC+1NC1NC/1NO、2NC

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 安全開關 / 螺線管 種類 電磁線圈元件DC24V/彈簧鎖型 規格 鎖定強度3000N
特徵 附手動解除鎖定鍵 電流容量 AC125V時(A) 10 電流容量 DC30V時(A) 8
本體顏色 紅/黑 保護構造(IP) IP67 指示燈 LED(DC24V)
電線管口尺寸 G 1/2 適用電線尺寸(mm2) 0.5~1.5 代表規格 CUL/CSA/UL/TUV/CE

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767