(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
搭載操作頭部脫落檢測功能,確保更高的安全性!
【特長】
・搭載「操作頭部脫落檢測功能」,當操作頭部脫落時,可關閉主電路(11-12)
・與2接點型(HS5B型)尺寸相同,並實現雙重接點+監控用接點共3接點
・狹窄空間也可設置的小尺寸(30×30×91mm)
・致動器與HS5B/5E型共通
・雙重絕緣構造,無需接地配線
・變更操作頭部的安裝方向,即可產生8種致動器插入模式,可對應各種安裝
・接點部為IP67(IEC60529)保護構造
・NC接點為直接開路動作功能(IEC/EN60947-5-1)
・使用專用致動器,防止開關無效(ISO14119、EN1088)
・使用M3端子螺絲,提升配線性
・採用可對應微小負荷的鍍金接點
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
適用規格 | ISO14119 EN1088 IEC60947-5-1 EN60947-5-1(TUV認證) GS-ET-15(TUV認證) UL508(UL列名認證) CSA C22.2 No.14(c-UL列名認證) GB14048.5(CCC申請中) |
---|---|
用途規格 | IEC60204-1/EN60204-1 |
標準使用狀態 | 使用環境溫度:-30~+70℃(不可凍結) 相對濕度:45~85%(不可結露) 保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結) 使用環境:汙染度3 |
衝擊耐電壓 | 4kV |
接觸電阻 | 50mΩ以下(初期值) |
絕緣電阻 | 充電金屬部-非充電金屬部:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量) 異極充電部間:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量) |
觸電保護等級 | Class II (IEC61140) |
保護構造 | IP67 (IEC60529) |
耐衝擊 | 耐久1000m/s2 |
耐振動 | 誤動作:10~55Hz、單振幅:0.5mm 耐久:30Hz、單振幅1.5mm |
致動器操作速度 | 0.05~1.0m/s |
直接開路動作行程 | 10mm以上 |
直接開路動作力 | 50N以上 |
操作頻率 | 900次/小時 |
機械耐久性 | 100萬次以上(GS-ET-15) |
電氣耐久性 | 10萬次以上(AC-12 250V、6A) 100萬次以上(AC/DC 24V、100mA) (操作頻率900次/小時) |
操作頭部拆下時11-12間的性能 | 機械耐久性:10次以上 絕緣電阻:100MΩ(初期值) 耐電壓:1000V 1分鐘(初期值) |
有條件短路電流 | 100A (250V)(註) |
質量(約) | 80g(HS5D-※※型:樹脂製頭部型) 110g(HS5D-※※Z型:金屬製頭部型) |
註)請使用250V/10A速斷型保險絲作為短路保護裝置。
註)2個方向的致動器插入口中,未使用的插入口請以附屬的方形塞封住。
※致動器中心位置
使用直型致動器(HS9Z-A51型)時
使用L型致動器(HS9Z-A52型)時
使用直型致動器(HS9Z-A51型)時
使用L型致動器(HS9Z-A52型)時
型號 |
---|
HS5D-02RN |
HS5D-02RNP |
HS5D-02ZRN |
HS5D-02ZRNM |
HS5D-03RN |
HS5D-03ZRN |
HS5D-11RNM |
HS5D-11ZRNM |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 接點構成 | 電線管口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 樹脂製操作頭 | 2NC | G 1/2 | ||
5天~ | 樹脂製操作頭 | 2NC | PG 13.5 | ||
4天~ | 金屬製操作頭 | 2NC | G 1/2 | ||
4天~ | 金屬製操作頭 | 2NC | M 20 | ||
4天~ | 樹脂製操作頭 | 3NC | G 1/2 | ||
5天~ | 金屬製操作頭 | 3NC | G 1/2 | ||
4天~ | 樹脂製操作頭 | 1NO-1NC | M 20 | ||
4天~ | 金屬製操作頭 | 1NO-1NC | M 20 |
Loading...
種類 | 安全開關 | 電流容量 AC125V時(A) | 10 | 電流容量 DC30V時(A) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
本體顏色 | 紅/灰 | 保護構造(IP) | IP67 | 適用電線尺寸(mm2) | 0.5~1.5 |
代表規格 | CUL/CSA/UL/TUV/CE |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策