(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高亮度LED發光―消耗電力1/5(與1W白熾燈泡相比)。全機型,內建限流電阻及保護二極體。
【特長】
・細長尺寸的省空間設計。
・7種發光色。紅、綠、黃、乳白、藍、純白。
・可標示記名。
・內建保護二極體,可保護100V逆向電壓。
・UL、CSA認證品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓型突出型的外觀
圓型平面型(記名式)的外觀
φ16(直徑16mm) 圓型突出型/圓型平面型(記名式)尺寸圖1 單位:mm
φ16(直徑16mm) 圓型突出型/圓型平面型(記名式)尺寸圖2 單位:mm
不附加端子蓋。
端子配置圖(BOTTOM VIEW)
安裝孔加工圖 單位:mm
安裝孔加工圖、最小安裝間距 附變壓器 單位:mm
註)(18)為無AC轉接器組件、閃爍組件時的最小安裝孔間距
形狀 | 額定使用電壓 | 型號 | 訂購型號 | 發光色 |
---|---|---|---|---|
圓型突出型 | DC6V | AP6M266※ | AP6M266※ | R G Y A W |
AP6M266※PN10 | ||||
DC12V | AP6M211※ | AP6M211※ | ||
AP6M211※PN10 | ||||
DC24V | AP6M222※ | AP6M222※ | ||
AP6M222※PN10 | ||||
圓型平面型(記名式) | DC6V | AP6M166※ | AP6M166※ | R G Y A W |
AP6M166※PN10 | ||||
DC12V | AP6M111※ | AP6M111※ | ||
AP6M111※PN10 | ||||
DC24V | AP6M122※ | AP6M122※ | ||
AP6M122※PN10 |
※顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)
註)僅Y(黃)的額定使用電壓是AC/DC。
AP1M型 圓型突出型/圓型平面型的外觀
AP2M型 圓型突出型/圓型平面型的外觀
AP8M型 圓型突出型/圓型平面型的外觀
輸入類別 | 直射式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | AP2M型、AP6M型 | AP8M型、AP1M型 | |||||
額定使用電壓 | DC6V | DC12V | DC24V | DC5V | AC/DC12V | AC/DC24V | |
使用電壓範圍 | Y色以外 | DC6V±5% | DC12V±10% | DC24V±10% | DC5V±5% | AC/DC12V±10% | AC/DC24V±10% |
Y色 | AC/DC6V±5 | AC/DC12V±10% | AC/DC24V±10% | ||||
消耗電流 | Y色以外 | 33mA | 22mA | 11mA | 9mA | ||
Y色 | 9mA | 11mA | 11mA | 9mA | |||
發光色(指定記號) | R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白) | R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)、S(藍)、PW(純白) | |||||
標準使用狀態 | 使用環境溫度:-20~+55℃(不可凍結) | ||||||
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結) | |||||||
使用環境濕度:45~85% RH(不可結露) | |||||||
絕緣電阻 | 充電部與非充電部間100MΩ以上(DC500V高阻計) | ||||||
耐電壓 | 充電部與非充電部間1000V、1分鐘 | ||||||
逆向電壓 | 100V(AP2M、AP6M型)、200V(AP1M、AP8M型) | ||||||
焊接端子 | 焊接耐熱350℃ MAX(3秒以內) | ||||||
適用電線 | φ1.0或0.75mm2max | ||||||
重量(約) | AP8M型:2.0g AP1M型:2.5g AP2M型:4.5g AP6M型:7.5g | ||||||
保護構造 | AP6M、AP2M、AP1M型:IP65(IEC 60529) AP8M型:IP40(IEC 60529) |
※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號 |
---|
AP6M111APN10 |
AP6M166APN10 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝孔尺寸 | 顏色 | 額定電壓 (V) | 保護功能(耐環境性) | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 包裝數量 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 5天~ | φ16.2 | [其他] 琥珀色 | [其他] DC12V | [有] IP65 | 18 | 18 | 39 | 記名式 | 10 | ||
包裝數為10 | 5天~ | φ16.2 | [其他] 琥珀色 | [其他] DC6V | [有] IP65 | 18 | 18 | 39 | 記名式 | 10 |
Loading...
形狀 | 圓 | 光源 | LED | 代表規格 | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
特徵 | 記名式 | 形狀 | 平面型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策