(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

AP系列 LED式小型顯示燈【包裝數為1~10】 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

AP系列 LED式小型顯示燈

高亮度LED發光―消耗電力1/5(與1W白熾燈泡相比)。全機型,內建限流電阻及保護二極體。
【特長】
・細長尺寸的省空間設計。
・7種發光色。紅、綠、黃、乳白、藍、純白。
・可標示記名。
・內建保護二極體,可保護100V逆向電壓。
・UL、CSA認證品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AP6M122RPN10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AP系列 LED小型顯示燈的規格

φ16(直徑16mm) 圓型突出型/圓型平面型(記名式)

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

圓型突出型的外觀

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

圓型平面型(記名式)的外觀

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

φ16(直徑16mm) 圓型突出型/圓型平面型(記名式)尺寸圖1 單位:mm

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

φ16(直徑16mm) 圓型突出型/圓型平面型(記名式)尺寸圖2 單位:mm

不附加端子蓋。

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

端子配置圖(BOTTOM VIEW)

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

安裝孔加工圖 單位:mm

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距 附變壓器 單位:mm

註)(18)為無AC轉接器組件、閃爍組件時的最小安裝孔間距

形狀額定使用電壓型號訂購型號發光色
圓型突出型DC6VAP6M266※AP6M266※R
G
Y
A
W
AP6M266※PN10
DC12VAP6M211※AP6M211※
AP6M211※PN10
DC24VAP6M222※AP6M222※
AP6M222※PN10
圓型平面型(記名式)DC6VAP6M166※AP6M166※R
G
Y
A
W
AP6M166※PN10
DC12VAP6M111※AP6M111※
AP6M111※PN10
DC24VAP6M122※AP6M122※
AP6M122※PN10

※顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)

  • 燈罩用螺絲固定。
  • 保護構造:IP65 (IEC 60529)
  • 無法替換LED燈泡。

註)僅Y(黃)的額定使用電壓是AC/DC。

外觀

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

AP1M型 圓型突出型/圓型平面型的外觀

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

AP2M型 圓型突出型/圓型平面型的外觀

AP系列 LED式小型顯示燈:相關圖像

AP8M型 圓型突出型/圓型平面型的外觀

共通規格

輸入類別直射式
種類AP2M型、AP6M型AP8M型、AP1M型
額定使用電壓DC6VDC12VDC24VDC5VAC/DC12VAC/DC24V
使用電壓範圍Y色以外DC6V±5%DC12V±10%DC24V±10%DC5V±5%AC/DC12V±10%AC/DC24V±10%
Y色AC/DC6V±5AC/DC12V±10%AC/DC24V±10%
消耗電流Y色以外33mA22mA11mA9mA
Y色9mA11mA11mA9mA
發光色(指定記號)R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)、S(藍)、PW(純白)
標準使用狀態使用環境溫度:-20~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85% RH(不可結露)
絕緣電阻充電部與非充電部間100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間1000V、1分鐘
逆向電壓100V(AP2M、AP6M型)、200V(AP1M、AP8M型)
焊接端子焊接耐熱350℃ MAX(3秒以內)
適用電線φ1.0或0.75mm2max
重量(約)AP8M型:2.0g AP1M型:2.5g AP2M型:4.5g AP6M型:7.5g
保護構造AP6M、AP2M、AP1M型:IP65(IEC 60529)
AP8M型:IP40(IEC 60529)
  • 如預選擇橙色,請指定A(琥珀)。
  • LED燈泡壽命=約30,000小時(25℃環境下,完全使用額定電壓直流點燈,輝度減弱為初期值的50%時。)

※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。

型號
AP6M122RPN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝孔尺寸 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 包裝數量
(個)

包裝數為10

4天~ φ16.2[紅] 紅DC24V[有] IP65181839記名式10

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 光源 LED 代表規格 UL / CSA
特徵 記名式 形狀 平面型

AP系列 LED式小型顯示燈的型號AP6M122RPN10頁面。
記載關於型號AP6M122RPN10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AP1M122GPN10
AP1M122R
AP1M122RPN10
AP6M122Y
AP6M166APN10
AP6M166GPN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝孔尺寸 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 包裝數量
(個)

包裝數為10

4天~ φ10.1AC/DC24V[有] IP65121239-10
4天~ φ10.1[紅] 紅AC/DC24V[有] IP65121239--

包裝數為10

4天~ φ10.1[紅] 紅AC/DC24V[有] IP65121239-10
4天~ φ16.2DC24V[有] IP65181839記名式-

包裝數為10

5天~ φ16.2[其他] 琥珀色[其他] DC6V[有] IP65181839記名式10

包裝數為10

5天~ φ16.2[其他] DC6V[有] IP65181839記名式10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767