(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用掛鎖可防止致動器誤插入HS5系列安全開關!
【特長】
・最適合在多個作業人員進入危險區域作業時確保安全。
・利用掛鎖(最大4個),可將掛鎖搭扣安裝於HS5系列安全開關的致動器插入口進行上鎖。
・作業人員全員可使用各自的掛鎖上鎖(五人以上時,可同時使用市售的搭扣),即可防止發生被作業人員遺留在危險區域內的事故。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HS9Z-PH5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用用途 | 搭扣鎖 | 規格 | 掛鎖搭扣 | 特徵 | 適用掛鎖扣環直徑:φ5.5~7.5 |
---|---|---|---|---|---|
適用 | HS5D/HS5B型/HS5E型/HS5E-K型 | 材質(本體) | SPCC | 備註 | 適用詳情:HS5D/HS5B型安全開關/HS5E型附電磁線圈安全開關/HS5E-K型附鑰匙安全開關 |
HS5系列用掛鎖搭扣的型號HS9Z-PH5頁面。
記載關於型號HS9Z-PH5之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策