(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ22 HW系列 發光選擇開關 (型號表)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

Φ22 HW系列 發光選擇開關

手指保護構造的SS端子實現了安全性與節省工時。
【特長】
・手指保護構造的SS端子實現了安全性與節省工時
・一體成型構造的端子蓋,安全性極高的手指保護
・自清潔接點部的滾動式接觸,斜面加工接點
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕
・也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔
・備有各種電壓以對應全球需求
・UL、CSA認證品,及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW1F-322N1Q3G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HW系列 發光選擇開關的規格

箭型把手 HW1F型的外觀

箭型把手 HW1F型的外觀

發光選擇開關 箭形把手 AC/DC6V、12V、24V的尺寸圖 單位:mm

發光選擇開關 箭形把手 AC/DC6V、12V、24V的尺寸圖 單位:mm

發光選擇開關 箭形把手 AC100/110V、200/220V(AC240V以下)的尺寸圖 單位:mm

發光選擇開關 箭形把手 AC100/110V、200/220V(AC240V以下)的尺寸圖 單位:mm

發光選擇開關 箭形把手 DC110V、AC380V以上的尺寸圖 單位:mm

發光選擇開關 箭形把手 DC110V、AC380V以上的尺寸圖 單位:mm

  • 端子螺絲:M3.5
  • 端子蓋:一體型

開關背面圖

AC/DC6V、12V、24V 1接點型

AC/DC6V、12V、24V 1接點型

AC/DC6V、12V、24V 3接點型

AC/DC6V、12V、24V 3接點型

AC/DC6V、12V、24V 2接點/4接點型

AC/DC6V、12V、24V 2接點/4接點型

AC100/110V、200/220V(AC240V以下)

AC100/110V、200/220V(AC240V以下)

DC110V、AC380V以上

DC110V、AC380V以上

※DC-DC轉換器式,端子No.X1為+、X2為-。

凹槽角、段數箭型把手HW1F型
接點構成表額定使用電壓各位置停止(90°)(手動)右向返回(60°)(右→左、自動復歸)發光色
指定記號
接點構成連接器區塊段點位置
接點12-
90°-2段/ 60°-2段1a-1b (11)a-AC/DC24VHW1F-211Q4※HW1F-2111Q4※R
G
Y
A
W
S
PW
b-AC100/110VHW1F-211H2※HW1F-2111H2※
AC200/220VHW1F-211M2※HW1F-2111M2※
2a (20)a-AC/DC24VHW1F-220Q4※HW1F-2120Q4※
a-AC100/110VHW1F-220H2※HW1F-2120H2※
AC200/220VHW1F-220M2※HW1F-2120M2※
2a-2b (22)a-AC/DC24VHW1F-222Q4※HW1F-2122Q4※
b-AC100/110VHW1F-222H2※HW1F-2122H2※
a-AC200/220VHW1F-222M2※HW1F-2122M2※
b----
凹槽角、段數接點構成連接器區塊段點位置額定使用電壓各位置停止(手動)右向返回(右→中、自動復歸)左向返回(左→中、自動復歸)雙向返回(左・右→中、自動復歸)發光色
指定記號
接點102
45°-3段2a (20)a--AC/DC24VHW1F-320Q4※HW1F-3120Q4※HW1F-3220Q4※HW1F-3320Q4※R
G
Y
A
W
S
PW
a--AC100/110VHW1F-320H2※HW1F-3120H2※HW1F-3220H2※HW1F-3320H2※
AC200/220VHW1F-320M2※HW1F-3120M2※HW1F-3220M2※HW1F-3320M2※
2b(02)b-AC/DC24VHW1F-302Q4※HW1F-3102Q4※HW1F-3202Q4※HW1F-3302Q4※
b-AC100/110VHW1F-302H2※HW1F-3102H2※HW1F-3202H2※HW1F-3302H2※
AC200/220VHW1F-302M2※HW1F-3102M2※HW1F-3202M2※HW1F-3302M2※
2a-2b (22N1)a--AC/DC24VHW1F-322N1Q4※HW1F-3122N1Q4※HW1F-3222N1Q4※HW1F-3322N1Q4※
a--AC100/110VHW1F-322N1H2※HW1F-3122N1H2※HW1F-3222N1H2※HW1F-3322N1H2※
b-AC200/220VHW1F-322N1M2※HW1F-3122N1M2※HW1F-3222N1M2※HW1F-3322N1M2※
b-
4a (40)a--AC/DC24VHW1F-340Q4※HW1F-3140Q4※HW1F-3240Q4※HW1F-3340Q4※
a--AC100/110VHW1F-340H2※HW1F-3140H2※HW1F-3240H2※HW1F-3340H2※
a--AC200/220VHW1F-340M2※HW1F-3140M2※HW1F-3240M2※HW1F-3340M2※
a--
4b(04)b-AC/DC24VHW1F-304Q4※HW1F-3104Q4※HW1F-3204Q4※HW1F-3304Q4※
b-AC100/110VHW1F-304H2※HW1F-3104H2※HW1F-3204H2※HW1F-3304H2※
b-AC200/220VHW1F-304M2※HW1F-3104M2※HW1F-3204M2※HW1F-3304M2※
b-

※顏色記號:R (紅)、G (綠)、Y (黃)、A (琥珀)、W (乳白)、S (藍)、PW (純白)

  • 指定額定使用電壓AC/DC6V、12V等未記載的使用電壓時,請參閱型錄。
  • 在額定使用電壓AC/DC24V以下時,接點構成為2接點及4接點型裝有虛擬方塊。
  • 關於上述以外的接點・指定電路,請參閱目錄。
  • 於指定金接點時,請參閱型錄。
  • 把手操作請確實操作至各段點位置。

※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。

型號
HW1F-322N1Q3G
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
接點 凹槽角度
(度)
發光色/按鈕顏色 使用電壓
(V)
接點數 負荷開關電流值
(A)
4天~ 2a2b3各位置停止110.445AC/DC1241

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 LED 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 29.4 規格 一般式 電流容量 AC110V時(A) 10
電流容量 DC24V時(A) 8 操作部形狀 箭頭型 鎖定裝卸方式
特別說明 凹槽位置、連接器區塊的安裝位置與皆點等請參閱型錄

Φ22 HW系列 發光選擇開關的型號HW1F-322N1Q3G頁面。
記載關於型號HW1F-322N1Q3G之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HW1F-210Q4S
HW1F-210Q4Y
HW1F-2111H2G
HW1F-3302Q4G
HW1F-3320Q4G
HW1F-3320Q4R
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
接點 凹槽角度
(度)
發光色/按鈕顏色 使用電壓
(V)
接點數 負荷開關電流值
(A)
4天~ 1a2各位置停止70.490AC/DC241
4天~ 1a2各位置停止70.490AC/DC241
4天~ 1a1b2[返回] 右向返回100.560AC100/1102
4天~ [其他] 2b3[返回] 雙向返回90.445AC/DC242
4天~ 2a3[返回] 雙向返回90.445AC/DC242
4天~ 2a3[返回] 雙向返回90.445AC/DC242

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767