(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

A2 系列 小型控制元件

A2 系列 小型控制元件

明亮且色彩鮮明的發光面,舒適的操作觸感。短體22mm的Φ12系列。
【特長】
・保護構造設有IP40與IP65 (IEC 60529)。
・提高作業性的背面端子方式,全系列統一為體長22mm的扁平端子面。
・UL、CSA認證產品。
【用途】
・Φ12(直徑12mm)系列。

(i)請注意

  • LED燈泡內未內建電流限制用電阻。未直接連接電流限制用電阻時,可能會導致LED燈泡破損。此外,也未內建保護二極體。請注意(+)(-)的極性不可弄錯。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A2系列小型控制元件的規格

發光按鈕開關

A2系列 小型控制元件:相關圖像

AL2M型(圓型)的外觀

A2系列 小型控制元件:相關圖像

AL2Q型(正方型)的外觀

A2系列 小型控制元件:相關圖像

AL2H型(長方型)的外觀

A2系列 小型控制元件:相關圖像

發光按鈕開關的端子配置

註)附1c接點僅限NC1、NO1、C1端子

品名動作類別接點構成IP40(IEC 60529)IP65(IEC 60529)發光色內建LED燈泡
型號(訂購型號)型號(訂購型號)型號、額定電流
(外接式電阻建議值)
AL2M型(圓型)瞬時型1cAL2M-M11※AL2M-M11P※R
G
Y
A
W
R:LAD-SR
G:LAD-SG
Y/W:LAD-SY
A:LAD-SA

額定電流:20mA

DC5V:150Ω、1/2W
DC6V:200Ω、1/2W
DC12V:510Ω、1W
DC24V:1.1kΩ、1W
2cAL2M-M21※AL2M-M21P※
交替型1cAL2M-A11※AL2M-A11P※
2cAL2M-A21※AL2M-A21P※
AL2Q型(正方型)瞬時型1cAL2Q-M11※AL2Q-M11P※
2cAL2Q-M21※AL2Q-M21P※
交替型1cAL2Q-A11※AL2Q-A11P※
2cAL2Q-A21※AL2Q-A21P※
AL2H型(長方型)瞬時型1cAL2H-M11※AL2H-M11P※
2cAL2H-M21※AL2H-M21P※
交替型1cAL2H-A11※AL2H-A11P※
2cAL2H-A21※AL2H-A21P※

※顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)

  • 發光按鈕開關及顯示燈內建LED燈泡。
  • LED燈泡內未內建電流限制用電阻。未直接連接電流限制用電阻時,LED燈泡會破損。
  • 利用另售的內建電阻型插座時,則不需要外接式電阻。

按鈕開關

A2系列 小型控制元件:相關圖像

AB2M型(圓型)的外觀

A2系列 小型控制元件:相關圖像

AB2Q型(正方型)的外觀

A2系列 小型控制元件:相關圖像

AB2H型(長方型)的外觀

A2系列 小型控制元件:相關圖像

按鈕開關的端子配置

註)附1c接點僅限NC1、NO1、C1端子

品名按鈕規格動作類別接點構成IP40(IEC 60529)IP65(IEC 60529)按鈕顏色/發光色
型號(訂購型號)型號(訂購型號)
AB2M型(圓型)按鈕瞬時型1cAB2M-M1※AB2M-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB2M-M2※AB2M-M2P※
交替型1cAB2M-A1※AB2M-A1P※
2cAB2M-A2※AB2M-A2P※
發光燈罩瞬時型1cAB2M-M1L※AB2M-M1PL※R、G、Y、A、W
2cAB2M-M2L※AB2M-M2PL※
交替型1cAB2M-A1L※AB2M-A1PL※
2cAB2M-A2L※AB2M-A2PL※
AB2Q型(正方型)按鈕瞬時型1cAB2Q-M1※AB2Q-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB2Q-M2※AB2Q-M2P※
交替型1cAB2Q-A1※AB2Q-A1P※
2cAB2Q-A2※AB2Q-A2P※
發光燈罩瞬時型1cAB2Q-M1L※AB2Q-M1PL※R、G、Y、A、W
2cAB2Q-M2L※AB2Q-M2PL※
交替型1cAB2Q-A1L※AB2Q-A1PL※
2cAB2Q-A2L※AB2Q-A2PL※
AB2H型(長方型)_x000D_按鈕瞬時型1cAB2H-M1※AB2H-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB2H-M2※AB2H-M2P※
交替型1cAB2H-A1※AB2H-A1P※
2cAB2H-A2※AB2H-A2P※
發光燈罩瞬時型1cAB2H-M1L※AB2H-M1PL※R、G、Y、A、W
2cAB2H-M2L※AB2H-M2PL※
交替型1cAB2H-A1L※AB2H-A1PL※
2cAB2H-A2L※AB2H-A2PL※
  • ※ 按鈕顏色記號:B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
  • ※ 發光燈罩顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)

共通規格

A2系列 小型控制元件:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距(圓型、正方型) 單位:mm

(註)請考慮操作性來決定安裝間距。

A2系列 小型控制元件:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距(長方型) 單位:mm

(註)請考慮操作性來決定安裝間距。

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85% RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓開關部充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘
異極端子間:AC2000V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz 單振幅0.75mm
耐衝擊耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
壽命機械瞬時型:20萬次以上
交替型:10萬次以上
電力10萬次以上(開關頻率1200次/小時)
但是,交替型為5萬次以上
保護構造IP40、IP65(IEC 60529)

※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。

型號
AB2H-M1PB
AB2H-M1PR
AB2M-M1B
AB2M-M1G
AB2M-M1PB
AB2M-M1R
AB2M-M1W
AB2M-M1Y
AB2Q-M1G
AB2Q-M1LW
AL2H-M11G
AL2M-M11R
AL2Q-M21R
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 接點構成 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
發光鏡頭型 燈使用電壓
(V)
光源種類
4天~ 長方1c[有] IP651836.5×非發光式非發光式
4天~ 長方1c-[有] IP651836.5×非發光式非發光式
4天~ 1c[有] IP401436.5×非發光式非發光式
4天~ 1c-[有] IP401436.5×非發光式非發光式
4天~ 1c[有] IP651436.5×非發光式非發光式
4天~ 1c-[有] IP401436.5×非發光式非發光式
5天~ 1c-[有] IP401436.5×非發光式非發光式
4天~ 1c[有] IP401436.5×非發光式非發光式
4天~ 1c-[有] IP401436.5×非發光式非發光式
4天~ 1c[白] 乳白[有] IP401436.5非發光式非發光式
4天~ 長方1c-[有] IP401838×DC5/6/12/24LED
12天~ 1c-[有] IP401438×DC5/6/12/24LED
4天~ 2c-[有] IP401438×DC5/6/12/24LED

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

附護套 端子形狀 焊接端子/插片端子 安裝孔 φ12
按鈕動作 瞬時型 代表規格 UL / CSA 尺寸 縱向(mm) 14
電流容量 AC110V時(A) 1 電流容量 DC24V時(A) 1 接點材質

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767