(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DMC-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 型號 | 最小訂購數量 | 備註 |
---|---|---|---|
連結器 | DAC-111 | 1個 | 11插銷、焊接端子 |
DAC-112 | 1個 | 11插銷、印刷基板用端子 | |
DAC-061 | 1個 | 6插銷、二進位制用焊接端子 | |
DAC-062 | 1個 | 6插銷、二進位制用印刷基板用端子 |
(註)( )內表示二極體安裝用及長版基板型。
開關元件與連結器中心的線程
使用用途 | 數位開關 | 種類 | 連結器 | 特長 | 焊接端子 |
---|---|---|---|---|---|
適用系列 | DG系列 / DD3S型元件螢幕 |
數位開關、數字顯示器用連結器的型號DMC-1頁面。
記載關於型號DMC-1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策