(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用超高亮度面發光超級LED元件,提升目視確認性和安全性。
【特長】
・不僅採用超高亮度面發光超級LED元件,分割發光型的結構,可變更顏色配置
・採用SS端子構造,減少配線作業的工時,更可以實現端子蓋和本體的一體成形,和螺絲的防脫落構造
・記名作業容易,就算忽然變更規格,也有對應的記名檔案可立即對應
・可防止因漏電流、感應電壓造成的誤點燈(微亮燈)
・UL、c-UL及DEMKO認證品
・EN規格適用品
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SLD72N-2TH1BGR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
輸入類別 | 直射式 | 變壓器式 | DC-DCコ轉換器式 |
---|---|---|---|
額定使用電壓 | AC/DC24V、DC24V ※1 AC/DC6V、AC/DC12V | AC100/110V AC200/220V | DC110V |
光源 | 單色發光LED元件 雙色發光LED元件 ※2 | 單色發光LED元件 | |
LED燈泡的壽命(參考值) | 約50,000小時(在25℃環境下,完全使用額定電壓直流點燈,輝度減弱為初期值的50%時。) | ||
發光面分割 | 全面 | ||
發光色 | 紅、綠、黃、琥珀、乳白、 藍、純白、紅⇔綠 ※2 | 紅、綠、黃、琥珀、乳白、藍、純白 | |
附件色板 | 乳白和透明的組合 | ||
色板尺寸 | 27×27×1mm(可插入27×27×0.2mm記名板) | ||
雕刻範圍 | 25X25mm | ||
絕緣電阻 | 充電部與非充電部間:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量) | ||
耐電壓 | 充電部與非充電部間:AC2000V、1分鐘(DC110V用為AC2500V、1分鐘) | ||
耐振動 | 5~55Hz單振幅0.5mm | ||
耐衝擊 | 1,000m/s2 | ||
使用環境溫度 | -20~+40℃(DC110V用為-10~+40℃)(不可凍結) | ||
保存環境溫度 | -30~+80℃(不可凍結) | ||
使用環境濕度 | 45~85%RH(不可結露) | ||
本體顏色 | 黑色(N1.5近似值) | ||
重量(約) | 38g ※3 | 85 g | 53 g |
※1:附檢測端子/2色全面發光為DC24V專用。
※2:僅2色全面發光。PW色,不含AC/DC6V、12V
※3:單色全面發光(附檢測端子/2色全面發光:約43g)
表示端子的配線方向。
表示端子的配線方向。
表示端子的配線方向。
表示端子的配線方向。
型號 |
---|
SLD72N-2TH1BGR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝孔尺寸 | 形狀 | 額定電壓 (V) | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 形狀 | 輸入種類 | 色板尺寸 | 發光面 | 發光色(1) | 分割發光色(2) | 分割發光色(3) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [角孔] 31×67 | 長方 | [其他] AC100/110V | 46 | 72 | 77.1 | 本體組裝LED元件型 | 長方型 | 變壓器式 | 27×31.5×1mm | 2等分 | 綠 | 紅 | 無 | - |
Loading...
光源 | LED | 代表規格 | CE / UL / CUL / CSA | 端子形狀 | 螺絲端子 |
---|---|---|---|---|---|
本體顏色 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策