(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠圓型連結器 RP13系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

塑膠圓型連結器 RP13系列

塑膠製輕量、堅固的小型圓型推拉鎖定連結器。
【特長】
・插入時,僅需壓入插頭,即完成嵌合。
・脫離時,拉套筒即可解除鎖定。
・透過插頭的嵌合位置標示,可輕易對準嵌合時的位置。
・藉由獨特的嵌合導引鍵,實現隱形嵌合。
・外裝使用強韌的含玻璃聚碳酸酯樹脂,因此輕量且堅固。
・對應靜電型插頭透過插座與殼體連接,來防止靜電對機器的影響。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RP13-PC-122

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

塑膠推拉鎖定連結器

RP13系列

RP13系列

關於塑膠圓型連結器 RP13系列的規格

種類

項目 
極數13芯、15芯、20芯
連結器類別插頭、中繼插座:直型,插座:直型、直角型
插頭結線型壓著
插座結線型壓著,基板DIP
插座安裝方式法蘭,螺母鎖緊

 

產品規格

額定額定電流標準型:2A(使用AWG#24以上的電線時)
防靜電型:2A(使用AWG#22以上的電線時)
使用溫度範圍-10~60℃
額定電壓13芯、15芯:AC30V、DC42V
20芯:AC100V、DC140V
保存溫度範圍-10~60℃
項目規格條件
1.接觸電阻13芯、15芯:15mΩ以下
20芯:30mΩ以下
以DC1A進行測量
2.絕緣電阻1000MΩ以上以DC250V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC300V/1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷在10~55Hz/循環、振幅0.75mm下,進行3方向各2小時的試驗。
5.衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度490 m/s2、持續時間11ms,3方向、各試驗3次。
6.重複動作接觸電阻 13芯、15芯:20mΩ以下
20芯:45mΩ以下
1,000次
7.溫度循環絕緣電阻 100MΩ以上-55℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒85℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘,總計放置5循環。
8.耐濕性絕緣電阻:
10MΩ以上(高濕時)
100MΩ以上(乾燥時)
溫度40℃,濕度90~95%,放置96小時。

 

材質、表面處理

項目材質表面處理備註
插頭外裝、絕緣物聚碳酸酯樹脂UL94V-0
夾鉗黃銅
襯套氯乙烯樹脂
插座外裝、絕緣物聚碳酸酯樹脂UL94V-0
鍍鎳 
母端子磷青銅鍍銀
公端子黃銅 
壓著母端子母端子磷青銅鍍銀、鍍金
壓著公端子公端子

關於本產品的尺寸圖與尺寸

標準型

標準插頭:RP13A-12PA-13SC(71)

標準插頭:RP13A-12PA-13SC(71)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

(註)線夾鉗力、電纜線旋轉力等會因電纜線的構造而異,請事先確認後再使用。

插座(法蘭式/壓著型)RP13A-12RA-13PC(71)

插座(法蘭式/壓著型)RP13A-12RA-13PC(71)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

插座(法蘭式/DIP型):RP13A-12RA-13PA(71)

插座(法蘭式/DIP型):RP13A-12RA-13PA(71)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

插座(螺母鎖緊方式/DIP型):RP13A-12RB-13PA(71)

插座(螺母鎖緊方式/DIP型):RP13A-12RB-13PA(71)

尺寸圖

尺寸圖

直角DIP:RP13A-12RC-20PB

直角DIP:RP13A-12RC-20PB

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

插座:RP13A-12J-13PC(71)

中繼插座:RP13A-12J-13PC(71)

插座的尺寸圖(形狀為其中一例)

插座的尺寸圖(形狀為參考範例)

連接器(公端子)

連接器(公端子)

連接器(母端子)

連接器(母端子)

(註1) 在經常施加振動的地點使用本連結器時,請使用鍍金端子。

 

RP13A防靜電型

插頭:RP13A-12PA-13PC(71)

插頭:RP13A-12PA-13PC(71)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

(註)線夾鉗力、電纜線旋轉力等會因電纜線的構造而異,請事先確認後再使用。

插座(法蘭式/壓著型):RP13A-12R-13SC(71)

插座(法蘭式/壓著型):RP13A-12R-13SC(71)

插座(法蘭式/壓著型)的尺寸圖(形狀為其中一例)

插座(法蘭式/壓著型)的尺寸圖(形狀為參考範例)

連接器(公端子)

連接器(公端子)

連接器(母端子)

連接器(母端子)

(註1)僅端子12、13可使用適用電線AWG#18~22的連接器,其他端子No.無法使用。
(註2)適用電線AWG#18~22請使用外徑φ1.79(直徑1.79mm)以下的絕緣體,AWG#24~30的絕緣體外徑請使用外徑φ1.15(直徑1.15mm)以下的絕緣體。

 

板裝孔尺寸圖

標準型/法蘭式

標準型/法蘭式

標準型/螺母鎖緊方式

標準型/螺母鎖緊方式

防靜電型用/法蘭式

防靜電型用/法蘭式

標準型
(註1) 圖示是從板兩面所看到之情形,此時法蘭式嵌合導引鍵位於上部。
(註2) 法蘭式插座是從板背插入連結器,因此板厚度的使用範圍最大為2.7mm。
(註3) 螺母固定式插座的板厚最少1mm,最大5mm。

防靜電型
(註1) 圖示是從板表面所看到之情形,此時法蘭式嵌合導引鍵位在上部。
(註2) 法蘭式插座是從板背插入連結器,因此板厚度的使用範圍最大為4.7mm。

關於本產品的結線作業要領

(插頭時)

(插頭時)

作業步驟

  1. 1.先依照纜線扣環、彈簧、連接套筒、纜線襯套的順序穿過末端經處理的電纜線,再壓著結線端子。
  2. 2.接著,將經壓著的端子安裝至P絕緣P盒的端子孔。此時,請輕拉電纜線確認壓著端子有確實地卡在P絕緣P外殼的端子孔。
  3. 3.接下來,將夾鉗零件插入纜線襯套,安裝至P絕緣P盒後,以適當工具進行夾鉗零件的壓著。
  4. 4.再依照連接套筒、彈簧、纜線扣環的順序安裝至P絕緣P盒上,使纜線扣環的螺絲孔與夾鉗零件的螺絲孔對齊,以圓平頭螺絲用0.2N・m(2kg-cm)的扭矩鎖緊。
  5. 5.完成上述組裝作業後,請確認連接套筒正常動作。
型號
RP13-PC-122
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 結線方法 連接方向 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
尺寸(長×寬×深度)
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)
販售單位 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 最小訂購數量

包裝數為100

4天~ 公端--壓著-散狀端子標準型13極/15極用28~241.4×1.2×13.9箱・袋--------

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R RP
額定電流(A) 2 使用溫度範圍(℃) -10~+60

塑膠圓型連結器 RP13系列的型號RP13-PC-122頁面。
記載關於型號RP13-PC-122之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RP13A-12J-13PC(71)
RP13A-12JD-15PC(71)
RP13A-12JG-20PC(71)
RP13A-12PA-13SC(71)
RP13A-12PD-20SC(71)
RP13A-12PH-20SC(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 結線方法 連接方向 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
尺寸(長×寬×深度)
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)
販售單位 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 最小訂購數量
4天~ 公端13中繼壓著直型12無端子中繼插座標準型28~24 / 22~1816.9×16.9×49.1φ6.1零售(以1 pc為單位購入)RP13A-12P-13SC(71)RP13A-12PA-13SC(71)RP13A-12PB-13SC(71)RP13A-12PD-13SC(71)RP13A-12PE-13SC(71)RP13A-12PK-13SC(71)RP13A-12PS-13SC(71)-
4天~ 公端15中繼壓著直型12無端子中繼插座標準型28~2416.9×16.9×54.1φ6.1零售(以1 pc為單位購入)RP13A-12PK-15SC(71)RP13A-12PP-15SC(71)------
4天~ 公端20中繼壓著直型12無端子中繼插座標準型30~2416.9×16.9×52.6φ7.4零售(以1 pc為單位購入)RP13A-12PD-20SC(71)RP13A-12PK-20SC(71)RP13A-12PH-20SC(71)RP13A-12PS-20SC(71)----
4天~ 母端13電纜線連接壓著直型12無端子插頭標準型28~24 / 22~1816.9×16.9×47.2φ6.1零售(以1 pc為單位購入)RP13A-12RC-13PBRP13A-12J-13PC(71)------
4天~ 母端20電纜線連接壓著直型12無端子插頭標準型28~2416.9×16.9×52.2φ6.1零售(以1 pc為單位購入)RP13A-12RC-20PBRP13A-12JG-20PC(71)------
4天~ 母端20電纜線連接壓著直型12無端子插頭標準型30~2416.9×16.9×47.2φ6.4零售(以1 pc為單位購入)RP13A-12RC-20PBRP13A-12JG-20PC(71)------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767