(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

半線間距介面用連結器 DX系列 (型號表)

CONNECTOR

半線間距介面用連結器 DX系列

為對應伴隨電子設備小型化而來的高密度、高安裝化,以連接器間的間距1.27mm設計的EMI對策小型高密度介面用連結器。
【特長】
・鎖定方式有2種,還備有結線方法及安裝方法等豐富的種類。
・連接器間間距1.27mm,屬於小型化類型。
・嵌合時,為了防止靜電等破壞套組,設計成外殼比端子更早接觸的構造。
・電纜線的結線方法採用壓接方式,對應AWG#28、30。
・鎖定機構有單壓鎖定與螺絲鎖定,可依用途選擇。
・使用壓鑄,堅固且有助於遮蔽電磁波。
【用途】
・便於各種配線的使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DX10A-36S(50)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

半線間距介面用連結器

DX系列一覽

DX系列一覽

半線間距I/O連結器(原創型) DX系列的規格

產品規格

項目規格值
使用溫度範圍-55~+85℃
額定電流0.5A
額定電壓AC125V
接觸電阻DC100mA時為50mΩ以下
絕緣電阻DC100V 250MΩ以上
耐電壓AC300Vr.m.s 1分鐘

產品規格

材質、表面處理

零件名稱材質顏色、表面處理
插頭外殼鋅壓鑄銀色塗層
插座外殼鋅壓鑄鍍鎳
絕緣物PBT樹脂或同等以上※黑色※
公端子銅合金部分鍍金
母端子銅合金部分鍍金
  • ※ UL94V-0
  • ※ AWG#28壓接用(30A、31A、32A、33A型)、焊接用為了預防其它產品混入,將部分絕緣物做成乳白色以方便區分

適用電纜線

I/O電纜線
導體尺寸AWG#30AWG#28
導體構成7/0.17/0.127
絕緣體外徑Ø0.5Ø0.58
電纜線UL類型UL20276及UL2789

I/O電纜線

帶狀、扁平線
導體尺寸AWG#28
導體構成19/0.08
電纜線厚度0.9
電纜線UL類型UL2651、UL2734、UL20012

帶狀、扁平線

關於本產品的種類

單壓鎖定介面用連結器

單壓鎖定介面用連結器

螺絲鎖緊介面用連結器

螺絲鎖緊介面用連結器

插入用連結器

插入用連結器

關於本產品的結線方法

離散電纜線用

1.使配線夾具的外殼導件與連結器極數對齊,並安裝保護裝置。

1.使配線工具的外殼導件與連結器極數對齊,並安裝保護裝置。

2.夾鉗電纜線,將訊號線一條一條配線至保護裝置。

2.夾鉗電纜線,將訊號線一條一條配線至保護裝置。

3.將2個保護裝置組合一起並暫時固定於連結器本體。

3.將2個保護裝置組合一起並暫時固定於連結器本體。

4.將導板安裝至結線壓著機。

4.將導板安裝至結線壓著機。

5.將連結器設置於導板後,將導板插入結線壓著機內。

5.將連結器設置於導板後,將導板插入結線壓著機內。

6.將把手向外推倒。(結線及多餘長度電纜線裁切完畢)

6.將把手向外推倒。(結線及多餘長度電纜線裁切完畢)

1.27mm間距融接纜線用

1.將導板安裝至結線壓著機,將保護套C安裝至夾具。

1.將導板安裝至結線壓著機,將保護裝置C安裝至夾具。

2.安裝第1條電纜線。(以導板的線夾鉗(1)固定第1條電纜線)

2.安裝第1條電纜線。(以導板的線夾鉗(1)固定第1條電纜線)

3.將保護套D組裝至保護套C。

3.將保護裝置D組裝至保護裝置C。

4.安裝第2條電纜線。(以導板的線夾鉗(2)固定第2條電纜線)

4.安裝第2條電纜線。(以導板的線夾鉗(2)固定第2條電纜線)

5.將連結器本體暫時固定於保護裝置中。

5.將連結器本體暫時固定於保護裝置中。

6.將滑動底座移動至壓接位置,下壓把手。(結線完畢)

6.將滑動底座移動至壓接位置,下壓把手。(結線完畢)

型號
DX10A-36S(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
端子台間距
(mm)
4天~ 母端36印刷基板用0.5AC125[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插座螺絲鎖緊1.272.54

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DX
使用溫度範圍(℃) -55~+85

半線間距介面用連結器 DX系列的型號DX10A-36S(50)頁面。
記載關於型號DX10A-36S(50)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DX-28-CV
DX-36-CV
DX-36-CV1
DX10A-50S(50)
DX10A-68S(50)
DX10A-80S(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
端子台間距
(mm)
4天~ -28-----無端子插頭護蓋單壓鎖定-
4天~ -36-----無端子插頭護蓋單壓鎖定-
4天~ -36-----無端子插頭護蓋螺絲鎖緊-
4天~ 母端50印刷基板用0.5AC125[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插座螺絲鎖緊1.272.54
4天~ 母端68印刷基板用0.5AC125[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插座螺絲鎖緊1.272.54
4天~ 母端80印刷基板用0.5AC125[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插座螺絲鎖緊1.272.54

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767