(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

57FE系列

CONNECTORS

57FE系列

【特長】
・57FE系列是排線壓接型連結器,嵌合部被覆金屬外殼,可防止電磁波引起的雜訊。
・基本種類有10、20、30、40型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

57FE-30360-20N(D8)3F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
57FE-30360-20N(D8)3F
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 數字 57FE
適用針、連接器 公端(插頭) 芯數 36 用途 電纜線連接
容許電流(A) 1 容許電壓(V) AC250 電線連接方法 壓接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性)

57FE系列的型號57FE-30360-20N(D8)3F頁面。
記載關於型號57FE-30360-20N(D8)3F之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767