(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

半線間距多功能 2件式連結器 FX2系列 (型號表)

CONNECTOR

半線間距多功能 2件式連結器 FX2系列

半線間距・多功能 2件式方型連結器。
【用途】
・藉由組合,可進行電路板對電路板連接(堆疊、水平、垂直)、帶狀電纜線連接。
・種類豐富,可做各種連接。
・簡單的單壓操作。
・電路板對電路板型。
・防止助焊劑溢出、對應堆疊高度12~16mm、防止誤插入構造。
・電路板對電纜線型。
【用途】
・便於各種配線的使用。
・電腦、周邊終端設備、各種OA設備等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FX2BA-100SA-1.27R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可對應電路板對電路板連接(堆疊、水平、垂直)、帶狀電纜線連接等各種連接的方型連結器

可對應電腦、周邊終端設備、各種OA設備等各種機型。

可對應電腦、周邊終端設備、各種OA設備等各種機型。

半線間距 多功能 2件式連結器 FX2系列的規格

產品規格

額定額定電流 0.5A
額定電壓 AC125V
使用溫度範圍-55℃~+85℃
使用濕度範圍 40~80%
保存溫度範圍-10℃~+60℃
保存濕度範圍 40~70%
項目規格條件
1.絕緣電阻100MΩ以上以DC250V進行測量
2.耐電壓無閃絡、絕緣損壞。AC300V/1分鐘通電
3.接觸電阻45mΩ以下以100mA進行測量
4.耐振動性無1μS以上的電力瞬斷。0~55Hz、單振幅0.75mm、3方向各2時間
5.耐濕性接觸電阻55mΩ以下,絕緣電阻100MΩ以上溫度40±2℃,濕度90~95%,放置96小時
6.溫度循環接觸電阻:55mΩ以下
絕緣電阻:100MΩ以上
無破損、龜裂或零件鬆脫。
(-55℃:30分鐘 → 15~35℃:2~3分鐘 →
85℃:30分鐘→15~35℃:2~3分鐘)5個循環
7.插拔壽命接觸電阻55mΩ以下500次
8.焊接耐熱性樹脂部不被熔化而影響性能。SMT型回焊:依建議溫度曲線
手焊:焊接烙鐵頭溫度:360℃、5秒
DIP型焊接槽:260℃、10秒
手焊:焊接烙鐵頭溫度:360℃、5秒

(註1)包含通電時的溫度上升。
(註2)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。

材質

項目材質表面處理備註
絕緣物DIP型聚醯胺樹脂UL94V-0
插座PBT樹脂/聚醯胺樹脂
SMT型PPS樹脂淺褐
端子插座磷青銅部分鍍金-
插孔
插針磷輕銅或黃銅

關於本產品的特長

種類豐富,可用於各種連接

堆疊連接(堆疊高度12~16mm)

堆疊連接(堆疊高度12~16mm)

水平連接

水平連接

垂直連接

垂直連接

堆疊連接的尺寸圖

堆疊連接的尺寸圖

插針插座
DIP型SMT型
FX2C-※S-1.27DSA(L)FX2CA1-※S-1.27DSA(L)FX2-※S-1.27SV(L)
FX2CA-※S-1.27DSA(L)FX2CA2-※S-1.27DSA(L) 
DIP型FX2C-※P-1.27DSA (L)121412.2
FX2CA-※P-1.27DSA(L)
FX2CA1-※P-1.27DSA(L)131513.2
FX2CA2-※P-1.27DSA(L)141614.2
SMT型FX2-※P-1.27SV(L)12.114.112.3
連接範例

連接範例

連接範例

連接範例

簡單的單壓操作

帶狀電纜線連接用型可以單手進行簡單的單壓操作。

拔除方法 1.以大拇指與食指按住內部鎖定。

拔除方法
1.用拇指與食指抓取內部鎖。

2.獨特的良好扣壓感,可輕鬆插拔電纜線連結器。(※插入時,為2→1的順序。)

2.獨特的良好扣壓感,可輕鬆插拔電纜線連結器。
(※插入時,為2→1的順序。)

本產品的系列產品

基板對基板,電纜線型

電路板對電路板,電纜線型

基板對電纜線型

電路板對電纜線型

型號
FX2BA-100SA-1.27R
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 結線方法 連接方向 產品分類 規格 特徵 直型 堆疊高度(組合) 直型 堆疊高度(個別) 端子台間距
(mm)
4天~ 母端100[電纜線連接] 電纜線連接壓接直型插孔無鎖定電纜線型2.54

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F FX
額定電流(A) 0.5 容許電壓(V) AC125 端子接觸部鍍膜
連接器間距(mm) 1.27 販售單位 零售(以1 pc為單位購入) 使用溫度範圍(℃) -55~+85

半線間距多功能 2件式連結器 FX2系列的型號FX2BA-100SA-1.27R頁面。
記載關於型號FX2BA-100SA-1.27R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FX2-100P-1.27SVL(71)
FX2-100S-1.27DSL(71)
FX2-120P-1.27DS(71)
FX2BA-20SA-1.27R
FX2BA-32SA-1.27R
FX2BA-40PA-1.27DSA(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 結線方法 連接方向 產品分類 規格 特徵 直型 堆疊高度(組合) 直型 堆疊高度(個別) 端子台間距
(mm)
4天~ 公端100印刷基板用[其他] 基板安裝(SMT)直型插針直型SMT型附補強零件12.1mm / 12.3mm / 14.1mm3.7mm / 3.5mm / 5.5mm1.27
4天~ 母端100基板對基板[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插座直角型附電路板暫時固定用PIN2.54
4天~ 公端120基板對基板[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插針直角型2.54
4天~ 母端20[電纜線連接] 電纜線連接壓接直型插孔無鎖定電纜線型2.54
4天~ 母端32[電纜線連接] 電纜線連接壓接直型插孔無鎖定電纜線型2.54
4天~ 公端40印刷基板用[其他] 基板安裝(DIP)直型插針鎖定用直型洗淨型2.54

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767