(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

符合JIS C 5432 圓型連結器 JR系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

符合JIS C 5432 圓型連結器 JR系列

【特長】
・結線方式有焊接型與壓著型2種。
・焊接型可選擇螺絲鎖定或卡扣鎖定。
・符合JIS C 5432「電力設備用圓型連結器」的圓型連結器。
【用途】
・可用於各種設備。

(i)請注意

  • 【停售通知】 本頁面商品預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。 無代替品,造成不便敬請見諒。
  • 【相關商品推薦】
    附PLT連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JR25JK-16P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

符合JIS C 5432 圓型連結器

JR系列一覽

JR系列一覽

符合JIS C 5432 圓型連結器 JR系列的規格

產品規格

額定額定電流外殼尺寸極數額定電流
13310A
55A
16710A
10、145A
211010A
165A(壓著型3A)
265A(僅端子編號A、B為10A)
25430A
5、1610A
245A(壓著型3A)
額定額定電壓外殼尺寸極數額定電壓
133、5AC250、DC350V
167、10、14
2110、16、26
254、5
16、24
AC1000V、DC1400V
AC250、DC350V
額定使用溫度範圍-25~85℃
保存溫度範圍-10~60℃
項目規格條件
1.接觸電阻5mΩ以下
JR21-16極壓著型:10mΩ以下
JR25-24極壓著型:10mΩ以下
以DC1A進行測量
2.絕緣電阻1000MΩ以上
JR25-4、5極:10000MΩ以上
以DC500V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC1000V/1分鐘
JR25-4、5極:AC3000V/1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷在10~55Hz/循環、振幅0.75mm下,進行3方向各2小時的試驗。
5.衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度 490 m/s2、持續時間 11ms
於6方向各試驗3次。
6.重複動作接觸電阻10mΩ以下500次
7.溫度循環絕緣電阻1000MΩ以上
JR25-4、5極:絕緣電阻10000MΩ以上
-40℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒100℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘,總計放置5循環。
8.耐濕性絕緣電阻(乾燥時)
100MΩ以上
5000MΩ以上:JR25-4、5極
溫度40℃,濕度90~95%,放置96小時。
 

材質、表面處理

零件材質表面處理備註
外裝鋁合金鍍鎳
絕緣物酚醛樹脂
PPS樹脂
UL94V-0
端子銅合金鍍銀

關於本產品的主要性能

  1. 1.圖示是從插針嵌入裝置的嵌合面看的狀態。
  2. 2.耐電壓為試驗電壓值。
外殼尺寸13的端子配置及主要性能

 

外殼尺寸13的端子配置及主要性能

 

 

外殼尺寸16的端子配置及主要性能

 

外殼尺寸16的端子配置及主要性能

 

 

 

外殼尺寸21的端子配置及主要性能

 

外殼尺寸21的端子配置及主要性能

 

 

外殼尺寸25的端子配置及主要性能

 

外殼尺寸25的端子配置及主要性能

 

型號
JR25JK-16P
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
販售單位 特別備註事項 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 最小訂購數量
4天~ 公端16電纜線連接10焊接25中繼插座螺絲鎖定零售(以1 pc為單位購入)-JR25PK-16S(71)---

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 J・K・L J・K・L JR
連接方向 直型 使用溫度範圍(℃) -25~+85

符合JIS C 5432 圓型連結器 JR系列的型號JR25JK-16P頁面。
記載關於型號JR25JK-16P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
JR13PK-5P(71)
JR13RK-3S
JR13RK-5S
JR25JK-24P
JR25PK-16P(71)
JR25PK-16S(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
販售單位 特別備註事項 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 最小訂購數量
4天~ 公端5電纜線連接5焊接13插頭螺絲鎖定零售(以1 pc為單位購入)-JR13RK-5SJR13JK-5S--
4天~ 母端3板裝10焊接13插座螺絲鎖定零售(以1 pc為單位購入)-JR13PK-3P(71)---
4天~ 母端5板裝5焊接13插座螺絲鎖定零售(以1 pc為單位購入)-JR13PK-5P(71)---
4天~ 公端24電纜線連接5焊接25中繼插座螺絲鎖定零售(以1 pc為單位購入)-JR25PK-24S(71)JR25PK-24SC(71)--
4天~ 公端16電纜線連接10焊接25插頭螺絲鎖定零售(以1 pc為單位購入)-JR25RK-16S---
4天~ 母端16電纜線連接10焊接25插頭螺絲鎖定零售(以1 pc為單位購入)-JR25RK-16PJR25JK-16P--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767