(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2mm間距插針端子2列型。
【特長】
・小型、高密度安裝:藉由小型、輕量設計,實現高密度安裝。
・壓著外殼可用2mm格柵排列連結器使用。
・產品種類:除DIP型以外,還有SMT及壓著型,備有豐富類型。
・堆疊種類:在電路板對電路板使用時,與A3B插針的組合可設定為電路板間6mm,與A3C插針的組合可設定為電路板間5.1mm。
【用途】
・VTR、FDD、汽車電話、其他各種電子設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
A3A-10PA-2SV(71)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器系列開頭文字 | A・B・C | A・B・C | A3 | 容許電壓(V) | AC200 |
---|---|---|---|---|---|
裁切販售 | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -55~+85 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策