(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外部安裝腳墊 ADL、CK系列【包裝數為2~4】

外部安裝腳墊 ADL、CK系列

AD用外部安裝腳墊。
【特長】
・AD用外部安裝腳墊(1袋4個裝)。
【用途】
・適合金屬製外盒的外部安裝腳墊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ADL、CK系列外部安裝腳墊的特長

ADL-8、ADL-10的尺寸

尺寸圖(材質:鋅壓鑄/顏色:灰/螺釘需另購)

尺寸圖(材質:鋅壓鑄/顏色:灰/螺釘另售)

型號ABC單位個數
ADL-86765872
ADL-108785107

ADL-20的尺寸

尺寸圖(材質:鋅壓鑄/顏色:灰/單位個數:左右各2/螺釘需另購)

尺寸圖(材質:鋅壓鑄/顏色:灰/單位個數:左右各2/螺釘另售)

型號單位個數材質顏色
ADL-20左右各2鋅壓鑄

CK-34Z的尺寸

尺寸圖(材質:SUS304/表面處理:滾筒研磨/單位個數:4/螺釘需另購)

尺寸圖(材質:SUS304/表面處理:滾筒拋光/單位個數:4/螺釘另售)

型號單位個數材質表面處理
CK-34Z4SUS304套筒拋光

CK-35Z的尺寸

尺寸圖(材質:SUS304/表面處理:滾筒研磨/單位個數:4/螺釘需另購)

尺寸圖(材質:SUS304/表面處理:滾筒拋光/單位個數:4/螺釘另售)

型號單位個數材質表面處理
CK-35Z4SUS304套筒拋光
型號
ADL-8
ADL-10
ADL-20
CK-34Z
CK-35Z
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
材質

包裝數為2

5天~ 87286鋅壓鑄

包裝數為2

5天~ 107286鋅壓鑄

包裝數為4

5天~ 31428鋅壓鑄

包裝數為4

4天~ 滾筒拋光12349不鏽鋼

包裝數為4

4天~ 滾筒拋光154310不鏽鋼

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝腳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767