(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】SMP系列用安裝座。經過銀陽極表面處理。請確認適用機種後下訂。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SMP0813尺寸圖
SMP1010尺寸圖
SMP1313尺寸圖
SMP1318尺寸圖
SMP1818尺寸圖
SMP1825尺寸圖
型號 | 適用箱體型號 | W | D | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|---|
SMP0813 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP0813 | 48 | 98 | A1050P t1.5 | 銀色陽極處理 |
SMP1010 | SPCM・SPCP1010 | 78 | 78 | ||
SMP1313 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP1313 | 98 | 98 | ||
SMP1318 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP1318 | 98 | 148 | ||
SMP1818 | SPCM・SPCP・SABP1818 | 148 | 148 | ||
SMP1825 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP1825 | 148 | 223 |
Loading...
材質 | 鋁 | 顏色/表面處理 | 銀色陽極處理 | 材質 | 鋁 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策