(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

控制元件 鎖緊螺母鎖緊工具

控制元件 鎖緊螺母鎖緊工具

【規格】・將元件安裝於面板時使用。・材質(本體):金屬製(黃銅)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
工具鎖緊螺母
鎖緊工具
金屬製
(黃銅)
質量:約150g
MW9Z-T11個

尺寸圖

控制元件鎖緊螺母鎖緊工具 尺寸圖
型號
MW9Z-T1
XN9Z-T1
型號數量折扣標準
出貨日
特徵 適用 外徑
(mm)
4天~ φ22用CW系列 / HW系列 / MW系列 / XW系列φ28
4天~ φ30用HN系列 / XN系列φ38

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 鎖緊螺母鎖緊工具 材質(本體) 金屬製(黃銅)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767