(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

控制元件 SEMI緊急遮斷用開關擋板

控制元件 SEMI緊急遮斷用開關擋板

SEMI緊急遮斷用開關擋板。

【特長】
・符合SEMI S 2-0703 12.5.1項標準產品
・符合SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93 12.4項標準產品
・為圓形,可有效防止周圍的誤動作

(i)請注意

  • 圖像為代表圖像。與您選擇的型號沒有連動。請參閱製造商的型錄確認產品外觀。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

系列品名型號適用開關備註
φ16XA系列Φ16緊急切斷用
開關護圈
XA9Z-KG1XA1E-BV3
XA1E-BV4
XA1E-LV3
XA1E-LV4
・ 適用SEM1 S2
22HW系列、
XW系列
Φ22緊急切斷用
開關護圈
HW9Z-KG1XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
・作為既有尺寸,已在國內擁有大量使用實績。
Φ22緊急切斷用
開關護圈
HW9Z-KG2XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
-
Φ22緊急切斷用
開關護圈
HW9Z-KG3XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
・ 適用SEM1 S2
・ φ22用開關護圈中最小的尺寸。
・可安裝至FB系列箱。
Φ22緊急切斷用
開關護圈
HW9Z-KG4※XW1E-BV4
XW1E-BV5
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
・適用 SEM1 S2
・ 寬度比HW9Z-KG5更小,可省空間。
・可安裝至FB系列箱。
Φ22緊急切斷用
開關護圈
HW9Z-KG5※XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
XW1E-BV5
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
・適用 SEM1 S2
・ 內側可安裝銘板。
・也備有白色。
  • ※(顏色記號):無指定(黃:近似孟塞爾色號 2.5Y8/1 0)、-W (白:孟塞爾色號 N9.5) 
  • 材質:聚醯胺樹脂(PA6) 、保護構造:IP65 (IEC 60529)
型號
HW9Z-KG1
HW9Z-KG2
HW9Z-KG3
HW9Z-KG4
HW9Z-KG5
HW9Z-KG5-W
XA9Z-KG1
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特徵 適用 顏色 外徑
(mm)
備註
4天~ φ22緊急切斷用國內既有尺寸φ22HW系列、XW系列φ80符合SEMI S2產品
4天~ φ22緊急切斷用圓型φ22HW系列、XW系列φ90符合SEMI S2產品/符合SEMATECH產品
4天~ φ22緊急切斷用最小型φ22HW系列、XW系列φ74適用SEMI S2
4天~ φ22緊急切斷用省空間型φ22HW系列、XW系列φ90適用SEMI S2/符合SEMATECH產品
4天~ φ22緊急切斷用可安裝銘板φ22HW系列、XW系列φ90適用SEMI S2/符合SEMATECH產品
4天~ φ22緊急切斷用可安裝銘板φ22HW系列、XW系列φ90適用SEMI S2/符合SEMATECH產品
4天~ φ16緊急切斷用φ16XA系列φ57適用SEMI S2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

保護構造 IP65 材質(本體) 聚醯胺樹脂(PA6)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767