(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ25 控制元件誤操作防止零件

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

φ25 控制元件誤操作防止零件

【特長】
・包覆平型按鈕前面,以防止接觸器物或大意造成誤操作的零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OLS-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號
防誤操作零件金屬製
(銅:鍍鋅)
OLS-C

尺寸圖

φ25 控制元件防止誤操作零件 尺寸圖
型號
OLS-C
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 防誤操作零件 適用 TWS系列 材質(本體) 金屬製(鋼鍍鋅)

φ25 控制元件誤操作防止零件的型號OLS-C頁面。
記載關於型號OLS-C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767