(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ALN22611DNG
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
● 最小安裝間距的數值,標示為連接器區塊1層(附1-2接點),以及以指示燈時為標準。
2層(附4接點)時或密集安裝4個以上附2接點時,請先確認尺寸圖,考慮配線作業性後再決定。
※附大型護圈為50mm以上
※特大型為67mm以上
※附特大型護圈為76mm以上
※方型2點式為55mm以上
※拉桿型選擇開關為50mm以上
● ☆記號4.8 | +0.2 0 | 的凹部孔為止動用。 |
未使用銘板、止動時不需要。
※ 以下按鈕顏色為示意圖。可能與實際產品有差異。
紅 | 藍 | 綠 | 黃 | 白 | 黑 | |
乳白 | 白 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
橙 (琥珀) | 黑(ON)/ 紅(OFF) | 綠紅黑(附3色品) | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品名、外觀 | 動作 | 接點構成 | 型號 ※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。 | 按鈕顏色的指定記號 | 外徑尺寸圖 |
---|---|---|---|---|---|
平型 ![]() ![]() | 瞬 時 型 | 1a | ABN110□ | Y(黃)/ S(藍)/ W(白) ※ □中未指定時, 附有BGR(黑綠紅)3種顏色。 | ![]() |
1b | ABN101□ | ||||
1a-1b | ABN111□ | ||||
2a | ABN120□ | ||||
2b | ABN102□ | ||||
2a-2b | ABN122□ | ||||
交 替 型 | 1a | AON110□ | Y(黃)/ S(藍)/ W(白) ※ □中未指定時, 附有BGR(黑綠紅)3種顏色。 | ||
1b | AON101□ | ||||
1a-1b | AON111□ | ||||
2a | AON120□ | ||||
2b | AON102□ | ||||
2a-2b | AON122□ | ||||
突出型![]() ![]() | 瞬 時 型 | 1a | ABN210□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ![]() |
1b | ABN201□ | ||||
1a-1b | ABN211□ | ||||
2a | ABN220□ | ||||
2b | ABN202□ | ||||
2a-2b | ABN222□ | ||||
交 替 型 | 1a | AON210□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ||
1b | AON201□ | ||||
1a-1b | AON211□ | ||||
2a | AON220□ | ||||
2b | AON202□ | ||||
2a-2b | AON222□ | ||||
突出型附半擋板![]() ![]() | 瞬 時 型 | 1a | ABN2G10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ![]() |
1b | ABN2G01□ | ||||
1a-1b | ABN2G11□ | ||||
2a | ABN2G20□ | ||||
2b | ABN2G02□ | ||||
2a-2b | ABN2G22□ | ||||
交 替 型 | 1a | AON2G10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ||
1b | AON2G01□ | ||||
1a-1b | AON2G11□ | ||||
2a | AON2G20□ | ||||
2b | AON2G02□ | ||||
2a-2b | AON2G22□ | ||||
突出型附全擋板![]() ![]() | 瞬 時 型 | 1a | ABN2F10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ![]() |
1b | ABN2F01□ | ||||
1a-1b | ABN2F11□ | ||||
2a | ABN2F20□ | ||||
2b | ABN2F02□ | ||||
2a-2b | ABN2F22□ | ||||
交 替 型 | 1a | AON2F10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ||
1b | AON2F01□ | ||||
1a-1b | AON2F11□ | ||||
2a | AON2F20□ | ||||
2b | AON2F02□ | ||||
2a-2b | AON2F22□ |
● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
(僅ABN1、AON1型,無指定時,附有B、G、R等3種顏色。需要Y、S、W時,請指定。)
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
品名、外觀 | 動作 | 接點構成 | 型號 ※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。 | 按鈕顏色的指定記號 | 外徑尺寸圖 |
---|---|---|---|---|---|
大型![]() ![]() | 瞬 時 型 | 1a | ABN310□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ![]() |
1b | ABN301□ | ||||
1a-1b | ABN311□ | ||||
2a | ABN320□ | ||||
2b | ABN302□ | ||||
2a-2b | ABN322□ | ||||
交 替 型 | 1a | AON310□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) / Y(黃)/ S(藍)/ W(白) | ||
1b | AON301□ | ||||
1a-1b | AON311□ | ||||
2a | AON320□ | ||||
2b | AON302□ | ||||
2a-2b | AON322□ | ||||
大型附全擋板![]() ![]() | 瞬 時 型 | 1a | ABN3G10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) | ![]() |
1b | ABN3G01□ | ||||
1a-1b | ABN3G11□ | ||||
2a | ABN3G20□ | ||||
2b | ABN3G02□ | ||||
2a-2b | ABN3G22□ | ||||
特大型![]() ![]() | 交 替 型 | 1a | ABN410□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) | ![]() |
1b | ABN401□ | ||||
1a-1b | ABN411□ | ||||
2a | ABN420□ | ||||
2b | ABN402□ | ||||
2a-2b | ABN422□ | ||||
特大型附擋板(突出型)![]() ![]() | 瞬 時 型 | 1a | ABN4G10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) | ![]() |
1b | ABN4G01□ | ||||
1a-1b | ABN4G11□ | ||||
2a | ABN4G20□ | ||||
2b | ABN4G02□ | ||||
2a-2b | ABN4G22□ | ||||
特大型附擋板(深)![]() ![]() | 交 替 型 | 1a | ABN4F10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅) | ![]() |
1b | ABN4F01□ | ||||
1a-1b | ABN4F11□ | ||||
2a | ABN4F20□ | ||||
2b | ABN4F02□ | ||||
2a-2b | ABN4F22□ |
● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
● 方型環〔金屬製〕=鍍鉻
品名、外觀 | 接點構成 | 型號 ※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。 | 按鈕顏色的指定記號 | 外徑尺寸圖 |
---|---|---|---|---|
大型按壓鎖定旋轉重設型(註1) ![]() ![]() | 1a | AVN310□ | R(紅)/ Y(黃) | ![]() |
1b | AVN301□ | |||
1a-1b | ABN311□ | |||
2a | ABN320□ | |||
2b | ABN302□ | |||
2a-2b | ABN322□ | |||
![]() | 1a | ABN3K10□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃) | ![]() |
1b | ABN3K01□ | |||
1a-1b | ABN3K11□ | |||
2a | ABN3K20□ | |||
2b | ABN3K02□ | |||
2a-2b | ABN3K22□ |
● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
● 鎖孔電腦鎖(插入板狀鑰匙部分)〔金屬製〕=鍍鉻
品名、外觀 | 接點構成 | 型號 ※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。 | 按鈕顏色的指定記號 | 外徑尺寸圖 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1a | ATN2310□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃) | ![]() |
1a-1b | ATN2311□ | |||
2a | ATN2320□ | |||
2b | ATN2302□ | |||
![]() | 1a-1b | ATN2111□ | B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃) | ![]() |
2a | ATN2120□ | |||
2b | ATN2102□ | |||
2a-2b | ATN2122□ |
● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
● ABN8P型和ABN8P**-TK231-1型的按鈕顏色為金屬色(銀色)。
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
● 方型環〔金屬製〕=鍍鉻
品名、外觀 | 接點構成 | 型號 | 按鈕顏色的指定記號 | 外徑尺寸圖 | |
---|---|---|---|---|---|
ON側 | OFF側 | ||||
![]() | 1a | - | UWQN21000 | ON:(黑) OFF:(紅) ※ 無法指定按鈕顏色。 | ![]() |
1b | - | UWQN20100 | |||
1a-1b | - | UWQN21100 | |||
2a | - | UWQN22000 | |||
2b | - | UWQN20200 |
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
按鈕開關 發光按鈕開關 選擇開關 發光選擇開關 選擇按鈕開關 | 項目 | 連接器區塊 BS/BST型(φ30系列) |
---|---|---|
額定絕緣電壓 | 600V | |
額定通電電流 | 10A | |
根據使用負荷類別的接點額定 JIS C8201-5-1、 IEC60947-5-1 | AC-15(A600) DC-13(P600) |
●根據使用負荷類別的使用電壓與電流
使用電壓 | 24V | 48V | 50V | 110V | 220V | 440V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用電流 | 交流 50/60Hz | AC-12 電阻負荷與半導體負荷等 | 10A | - | 10A | 10A | 6A | 2A | |||
AC-15 交流電磁負荷(>72VA)的控制等 | 10A | - | 7A | 5A | 3A | 1A | |||||
直流 | DC-12 電阻負荷與半導體負荷等 | 10A | 5A | - | 2.2A | 1.1A | - | ||||
DC-13 直流電磁鐵的控制等 | 5A | 2A | - | 1.1A | 0.6A | - |
註) 使用電流是依據 JIS C 8201-5-1開啟及遮斷電流容量來顯示級別。
・ 最小適用負荷(參考值)=AC/DC3V、5mA(依使用條件或負荷種類,可使用區域可能會有變動)
適用規格 | 認證標誌 | 證明機關、檔案 No. |
---|---|---|
UL508 | ![]() | UL Listing 檔案No.E68961 |
CSA C22.2 No.14 | ![]() | CSA、檔案No.LR21451 |
EN60947-5-1 | ![]() | 自我宣言(依據歐洲低電壓指令) |
GB14048.5 | ![]() | CCC No.2013010305610377 No.2013010304595342 (指示燈) |
型號 |
---|
ALN22611DNG |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 附護套 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 代表規格 | 尺寸 深度 (mm) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 | 接點構成詳情 | 特徵 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 無 | 1a / 1b | 瞬時型 | [綠] 綠 | CE / UL / CCC / CSA | 86.5 | 突出型 | AC200/220 | LED | 1a1b | 托架:BA9S | - |
Loading...
形狀 | 圓 | 端子形狀 | 螺絲端子 | 安裝孔 | φ30.5 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | IP65 | 尺寸 縱向(mm) | 40 | 尺寸 寬度(mm) | 40 |
電流容量 AC110V時(A) | 10 | 電流容量 DC24V時(A) | 10 | 接點材質 | 銀 |
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關)的型號ALN22611DNG頁面。
記載關於型號ALN22611DNG之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ALFN21611DNY |
ALFN22211DNA |
ALFN22211DNG |
ALN22611DNR |
ALN22611DNY |
ALN32211DNR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 附護套 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 代表規格 | 尺寸 深度 (mm) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 | 接點構成詳情 | 特徵 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | [有] 附全護圈 | 1a / 1b | 瞬時型 | 黃 | UL / CE / CSA / CCC | 86.5 | 突出型 | AC100/110 | LED | 1a1b | 托架:BA9S | - | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | [有] 附全護圈 | 1a / 1b | 瞬時型 | 燈(琥珀色) | UL / CE / CSA / CCC | 86.5 | 突出型 | AC/DC24 | LED | 1a1b | 托架:BA9S | 850-0122 | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | [有] 附全護圈 | 1a / 1b | 瞬時型 | [綠] 綠 | UL / CE / CSA / CCC | 86.5 | 突出型 | AC/DC24 | LED | 1a1b | 托架:BA9S | 850-0123 | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 無 | 1a / 1b | 瞬時型 | [紅] 紅 | UL / CE / CSA / CCC | 86.5 | 突出型 | AC200/220 | LED | 1a1b | 托架:BA9S | - | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 無 | 1a / 1b | 瞬時型 | 黃 | UL / CE / CSA / CCC | 86.5 | 突出型 | AC200/220 | LED | 1a1b | 托架:BA9S | - | ||
4天~ | - | 無 | 1a / 1b | 瞬時型 | - | UL / CE / CSA / CCC | 86.5 | 大型 | AC/DC24 | LED | 1a1b | 托架:BA9S | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策