(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
手指保護構造的SS端子為實現了安全性與節省工時的按鈕。
【特長】
・一體成型構造的端子蓋
・安全性極高的手指保護
・自清潔接點部的滾動式接觸,斜面加工接點
・備有各種電壓以對應全球需求
・UL、CSA認證品,及EN規格適用品
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕
【用途】
・可隔絕水或油侵入的保護構造(IP65),最適合在有水的周圍場所使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HW1B-M1型的外觀
HW1B-M1型的尺寸圖 單位:mm
HW1B-M2型的外觀
HW1B-M2型的尺寸圖 單位:mm
HW1B-M3型的外觀
HW1B-M3型的尺寸圖 單位:mm
HW1B-M4型的外觀
HW1B-M4型的尺寸圖 單位:mm
HW1B-M5型的外觀
HW1B-M5型的尺寸圖 單位:mm
按鈕開關 發光按鈕開關 2點按鈕開關 選擇開關 發光選擇開關 選擇按鈕開關 | 額定絕緣電壓 | 600V | |
---|---|---|---|
額定通電電流 | 10A | ||
根據使用負荷類別的接點額定 JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1 | AC-15(A600) DC-13(P600) |
額定使用電壓 | 24V | 48V | 50V | 110V | 220V | 440V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定使用電流 | 交流50/60Hz | AC-12 電阻負荷與半導體負荷等 | 10A | - | 10A | 10A | 6A | 2A |
AC-15 交流電磁負荷(>72VA)的控制等 | 10A | - | 7A | 5A | 3A | 1A | ||
直流 | DC-12 電阻負荷與半導體負荷等 | 10A | 5A | - | 2.2A | 1.1A | - | |
DC-13 直流電磁鐵的控制等 | 5A | 2A | - | 1.1A | 0.6A | - |
型號 |
---|
HW1B-M310G |
HW1B-M310R |
HW1B-M310Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 附護套 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 | 接點構成詳情 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 圓 | 無 | 1a | 瞬時型 | - | 41.4 | 29.4 | 72.6 | 中型 | 非發光式 | 非發光式 | 1a | - | ||
4天~ | - | 圓 | 無 | 1a | 瞬時型 | - | 41.4 | 29.4 | 72.6 | 中型 | 非發光式 | 非發光式 | 1a | - | ||
4天~ | - | 圓 | 無 | 1a | 瞬時型 | 黃 | 41.4 | 29.4 | 72.6 | 中型 | 非發光式 | 非發光式 | 1a | - |
Loading...
端子形狀 | 螺絲端子 | 安裝孔 | φ22.3 | 保護功能(耐環境性) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
代表規格 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 電流容量 AC110V時(A) | 10 | 電流容量 DC24V時(A) | 8 |
接點材質 | 銀 | 鎖定裝卸方式 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策