(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ22 TW控制元件按鈕蓋

φ22 TW控制元件按鈕蓋

φ22 TW系列配件 按鈕蓋。
【特長】
・安裝環上有橡膠護蓋包覆,使按鈕開關的防水性更加確實。
・橡膠護蓋內已有內建晶片(按鈕),請將安裝環與開關本體的晶片取下再使用。
・此外,請務必將晶片(按鈕)嵌入本體的軸後再使用。
・耐油性也相當優異(顏色記號:B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
按鈕蓋平型按鈕用橡膠製
(丁腈類)
OCW-10※1個
突出型按鈕用OCW-11※1個

尺寸圖

Φ22 TW控制元件按鈕蓋 平型用尺寸圖

平型用

Φ22 TW控制元件按鈕蓋 突出型用尺寸圖

突出型用

型號
OCW-10B
OCW-10G
OCW-10R
OCW-10Y
OCW-11B
OCW-11G
OCW-11R
OCW-11Y
型號數量折扣標準
出貨日
規格 顏色
3天~ 平面型按鈕用
3天~ 平面型按鈕用
3天~ 平面型按鈕用
3天~ 平面型按鈕用
3天~ 突出型按鈕用
3天~ 突出型按鈕用
3天~ 突出型按鈕用
3天~ 突出型按鈕用

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用 TW系列 材質(本體) 橡膠製(丁腈系) 最大容許電流(A) -5~+60℃

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767