(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
藉由操作鑰匙並帶入機械內以確保作業人員的安全。
實現大型設備或機械等的人員控制。
【特長】
・機械運轉中,門/鎖被確實鎖定。
・拆卸鑰匙以解除門的鎖定,並保持負載電路或控制電路的遮斷狀態。
・最適合帶入危險場所等作為攜帶用的鑰匙。
・可選擇鑰匙編號(30種),可使接近的設備間不具互換性。
・致動器可由雙向插入。
・本體為堅固的鋁壓鑄製,保護構造實現IP67。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
直型(HS9Z-A1型)
L型(HS9Z-A2型)
註) 致動器蓋及止動膜為致動器定位用零件,固定後請拆下。
Loading...
使用用途 | 安全開關 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策