(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

H6系列 按鈕開關 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

H6系列 按鈕開關

注重操作性、安全性、耐環境性設計的小型控制器元件。
【特長】
・採用鎖定拉桿裝卸式的分離式構造
・採用以拇指或戴厚手套皆可作業的Φ24(直徑24mm)尺寸(表框)
・提高操作荷重與長行程,可防止誤動作並提升安全性
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件
・耐振動及衝擊的牢固構造,具保護構造IP65的耐環境性優異的設計
・取得UL、CSA認證、EN(歐洲)規格適用產品(EN60947-5-1、TÜV萊茵集團認證)
【用途】
・對應工作機械等較困難的用途

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HA2L-M1C14VG

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型控制元件φ16(直徑16mm)的規格

H6系列 小型控制元件:相關圖像

圓型HA1B-︎□1型的外觀

H6系列 小型控制元件:相關圖像

正方型HA2B-□︎1的外觀

H6系列 小型控制元件:相關圖像

小型控制元件的尺寸圖 單位:mm

H6系列 小型控制元件:相關圖像

小型控制元件的尺寸圖 單位:mm

H6系列 小型控制元件:相關圖像

小型控制元件尺寸圖 單位:mm

H6系列 小型控制元件:相關圖像

小型控制元件尺寸圖 單位:mm

H6系列 小型控制元件:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm(大型為35mm以上)

H6系列 小型控制元件:相關圖像

印刷基板用端子型 單位:mm

H6系列 小型控制元件:相關圖像

端子配置(TOP)※附1c接點僅限右側端子

  • ※ 請考慮操作性來決定安裝間距。
  • 按鈕:B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
  • 發光燈罩:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(純白)、S(藍)
  • 按鈕型無法安裝發光燈罩,敬請注意。
  • 發光燈罩也有黑色(B)。透明燈罩與黑色銘牌的組合。
  • ※ 關於上述以外的資訊,請參閱型錄。
型號
HA2L-M1C14VG
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 端子形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
發光鏡頭型 附保護板 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 特徵
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[其他] 印刷基板端子1c瞬時型[綠] 綠CE / UL / TUV / CCC / CSA242452.50.10.1×平面型AC/DC24LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

附護套 安裝孔 φ16.2 保護功能(耐環境性) IP65
鎖定裝卸方式

H6系列 按鈕開關的型號HA2L-M1C14VG頁面。
記載關於型號HA2L-M1C14VG之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HA1B-M1C1R
HA1B-M1C1W
HA1B-M1C1Y
HA2L-M1C14Y
HA2L-M1C24G
HA4B-M1C1VLW
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 端子形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
發光鏡頭型 附保護板 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 特徵
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕焊接端子/插片端子1c瞬時型[紅] 紅UL / CE / TUV / CSA / CCC2424560.10.1×平面型非發光式非發光式
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕焊接端子/插片端子1c瞬時型[白] 白UL / CE / TUV / CSA / CCC2424560.10.1×平面型非發光式非發光式
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕焊接端子/插片端子1c瞬時型UL / CE / TUV / CSA / CCC2424560.10.1×平面型非發光式非發光式
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕焊接端子/插片端子1c瞬時型UL / CE / TUV / CSA / CCC2424560.10.1×平面型AC/DC24LED
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕焊接端子/插片端子2c瞬時型[綠] 綠UL / CE / TUV / CSA / CCC2424560.10.1×平面型AC/DC24LED
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[其他] 印刷基板端子1c瞬時型[白] 乳白UL / CE / TUV / CSA / CCC242452.50.10.1附4方向保護板平面型非發光式非發光式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767