(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ25 控制元件安裝孔插頭【包裝數為5】

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

φ25 控制元件安裝孔插頭

φ25 安裝孔插頭

【特長】
・用於填補板裁切的預備安裝孔(φ25.5)。
・也有灰色(訂購型號)OBS-13PN05

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈OBS-13PN05〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OBS-13BPN05

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號
安裝孔插頭橡膠製
(丁腈類、黑色)
OBS-13BPN05

尺寸圖

φ25 控制元件安裝孔插頭【5個裝】 尺寸圖
型號
OBS-13BPN05
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為5

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 規格 安裝孔插頭 適用 TWS系列
材質(本體) 橡膠製(丁腈系) 顏色 外徑(mm) φ35
包裝數量(個) 5

φ25 控制元件安裝孔插頭的型號OBS-13BPN05頁面。
記載關於型號OBS-13BPN05之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767