(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ALW22210DG
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
元件 | IEC 60529 | JIS C 0920 | NECA C 4520 | |
---|---|---|---|---|
AXXX (型號的開頭記號為"A"的元件) | 按鈕開關 附圓燈罩指示燈 發光按鈕 選擇開關 | IP65 | 防噴流型 | 防噴流型 防油型 |
發光選擇開關 鑰匙操作型按鈕開關 鑰匙重設型按鈕開關 鑰匙操作型選擇開關 | IP54 | 防濺型 | 防濺型 防油型 | |
UXXX (型號的開頭記號為"U"的元件) | 附方型燈罩指示燈 | IP40 | - | 閉鎖型 |
標準使用狀態 | 使用環境溫度 | -25~+50℃(不可凍結) |
---|---|---|
使用環境濕度 | 45~85%RH℃(不可結露) | |
保存環境濕度 | -40~+80℃(不可凍結) | |
接觸電阻 | 50mΩ以下(初期值) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以下(DC500V高阻計) | |
耐電壓 | 充電部與非充電部間AC2500V、1分鐘 (但,直射式發光元件為AC2000V、1分鐘) | |
耐振動 | 耐久 | 30Hz、單振幅1.5mm |
誤動作 | 5~55Hz、單振幅0.5mm | |
耐衝擊 | 耐久 | 1000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
機械的耐久性 | 按鈕開關、發光按鈕開關 瞬時型・・・・・・・500萬次以上 其他動作型・・・・・・50萬次以上 選擇開關・・・・・50萬次以上 發光選擇開關・・・50萬次以上 | |
電氣耐久性 | 按鈕開關・・・・・50萬次以上 發光按鈕開關・・・50萬次以上(註1) 選擇開關・・・・・50萬次以上 (註2) (註1) 開關頻率1800次/時,以使用率40%開關。 (註2) 開關頻率1200次/時,以使用率40%開關。 | |
重量(約) | 68g(ABW122型) 33g(APW122D型) 89g(ALW22222D型) 68g(ASW222型) 107g(ASW2K22型) 90g(ASLW22222D型) 95g(APW126D型) |
型號 |
---|
ALW22210DG |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 附護套 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 接點材質 | 光源種類 | 接點構成詳情 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 無 | 1a | 瞬時型 | [綠] 綠 | 41.4 | 29.6 | 68.9 | 圓型、突出型 | AC/DC24 | 銀 | LED | 1a | - |
Loading...
形狀 | 圓 | 端子形狀 | 螺絲端子 | 安裝孔 | φ22.3 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | IP65 | 代表規格 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 電流容量 AC110V時(A) | 10 |
電流容量 DC24V時(A) | 8 | 鎖定裝卸方式 | 無 | 特徵 | 無 |
鑰匙編號(No) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策