(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LW系列 按鈕開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

LW系列 按鈕開關

不會對手造成負擔的輕觸設計的控制器元件。
【特長】
・輕鬆的操作感
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件
・採用,由卡扣式機構裝卸鎖定拉桿方式的分離式構造
・接點設有金接點(金包覆銀)、銀接點2種
・保護構造為防噴流型、IP65 (IEC60529)(蜂鳴器為閉鎖型)
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(蜂鳴器除外)
【用途】
・對應操作次數多的食品、包裝機械等

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LW1L-A2C12S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

LW系列 按鈕開關的規格

LW系列 控制元件:相關圖像

LW系列 按鈕開關的外觀

LW系列 控制元件:相關圖像

背面圖

 

(單位:mm)

 

LW系列 控制元件:相關圖像

外型尺寸圖1

LW系列 控制元件:相關圖像

外型尺寸圖2

LW系列 控制元件:相關圖像

螺絲端子、印刷基板用端子型、焊接兼用插片端子型的尺寸圖

LW系列 控制元件:相關圖像

插片端子型的端子孔型狀

端子配置圖

LW系列 控制元件:相關圖像

焊接兼用插片端子型時

 

(單位:mm)

 

註)附1c接點僅限中央端子。附2c接點為右側端子與左側端子。(無中央端子。)

LW系列 控制元件:相關圖像

螺絲端子型時

 

(單位:mm)

 

LW系列 控制元件:相關圖像

適用壓著端子

 

(單位:mm)

 

※關於上述以外的型式、型號,請參閱型錄。

型號
LW1L-A2C12S
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 端子形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 接點構成詳情
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕焊接端子/插片端子1c交替型25.826.557.60.10.1突出型AC/DC6LED1c

Loading...

  1. 1

基本資訊

附護套 安裝孔 φ22.3 保護功能(耐環境性) IP65
代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 發光鏡頭型 × 鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767