(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ22 CW系列 Flush Silhouette 按鈕開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

Φ22 CW系列 Flush Silhouette 按鈕開關

面板前面表框高2.5mm的平面設計。面板深度39.9mm的短體型。第三代安全構造。
【特長】
・板裁切尺寸是符合國際規格IEC60947-5-1的Φ22.3mm
・按鈕開關的操作行程為3.5mm,實現了使用便利性與追求確實性的操作感
・表框顏色備有黑色與金屬色2種
・透過追加2段連接器區塊,也備有4接點的豐富接點構成
・b接點(NC接點)由直接開路動作功能確實遮斷。特別是附鑰匙的選擇開關,由於可通過切換模式確保安全性,因此更容易構建系統
・附鑰匙選擇開關,備有7種鑰匙數字
・接點額定最大10A
・連接器元件的拆卸採用鎖定拉桿2個動作方式,且擋板一體型提升安全性(第三代的安全構造)
・端子部採用一體型端子護蓋的「手指保護 構造」,並具備IP20的防觸電構造
・面板前面的保護構造,在安裝防塵蓋時可對應IP66/67、UL Type 4X

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CW4B-M1E20G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

集結了IDEC公司自創業以來,多年來累積的開關技術的傑出產品
Flush Silhouette® 開關φ22 CW系列 控制元件
追求各種假設使用環境下的安全性,時尚、輕薄且省空間的開關終於誕生。
最高等級的同類中最短體開關,為有助於裝置與機械的微型化做最貢獻。藉由壓低操作開關在面板前面的突出,不僅可減輕操作部的破損與誤操作情形,也打造出外型講究的全新面板形象。
表框顏色有金屬色及黑色2種選擇,為面板的設計增添更多可能性。
此外,連接器元件的裝卸採用固定鎖桿「2動」式,並採用一體化保護裝置提升安全性。

省空間

φ22 CW系列 控制元件:相關圖像

面板深度39.9mm,可實現省空間的設計

  • 有助於裝置或面板的小型化,可進行省空間設計。
  • 非發光型最大可搭載3接點※、發光型最大則可搭載2接點。
  • 也可搭配本公司FB系列箱或其它φ22通用箱使用。

※交替型無論是非發光型或發光型最大都只有2接點。

φ22 CW系列 控制元件:相關圖像

■控制箱內尺寸的比較圖

與使用本公司既有機型時相比,面板深度變小,有助於省空間化。
(與本公司既有機型φ22HW系列發光按鈕開關:AC100V.2接點比較)

安全設計

φ22 CW系列 控制元件:相關圖像

第三代的安全構造

■2動作釋放器
為防止鎖定拉桿在非預期下誤解除並提高安全性,本公司採用獨創的「按壓」、「轉動」的「2動作」鎖定拉桿方式拆卸連接器元件。
從開關背面即可一眼確認連接器元件的安裝狀態。
■護圈 一體型
防止電線等遭到拉扯而造成鎖定拉桿誤解除或發生損傷。
φ22 CW系列 控制元件:相關圖像

IP20手指保護構造

端子部採用端子護蓋一體型的手指保護構造。
端子部保護構造:IP20可防觸電。

型號
CW4B-M1E20G
型號數量折扣標準
出貨日
種類 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 深度
(mm)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕2a瞬時型[綠] 綠42.4表框顏色:金屬色圓型平面型非發光式非發光式

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 附護套 端子形狀 螺絲端子
安裝孔 φ22.3 保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / CUL / CCC / CSA
尺寸 縱向(mm) 41.4 尺寸 寬度(mm) 30 電流容量 DC24V時(A) 4
電流容量 AC120V時(A) 5 接點材質 鎖定裝卸方式

Φ22 CW系列 Flush Silhouette 按鈕開關的型號CW4B-M1E20G頁面。
記載關於型號CW4B-M1E20G之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CW1B-M1E02G
CW1B-M1E02R
CW1B-M1E10B
CW4B-M1E20R
CW4B-M1E20S
CW4B-M1E20Y
型號數量折扣標準
出貨日
種類 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 深度
(mm)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕2b瞬時型[綠] 綠42.4表框顏色:黑圓型平面型非發光式非發光式
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕2b瞬時型[紅] 紅42.4表框顏色:黑圓型平面型非發光式非發光式
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕1a瞬時型42.4表框顏色:黑圓型平面型非發光式非發光式
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕2a瞬時型[紅] 紅42.4表框顏色:金屬色圓型平面型非發光式非發光式
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕2a瞬時型42.4表框顏色:金屬色圓型平面型非發光式非發光式
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕2a瞬時型42.4表框顏色:金屬色圓型平面型非發光式非發光式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767