(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

A6系列 小型 按鈕開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

A6系列 小型 按鈕開關

短體22mm一體型的按鈕。
【特長】
・採用獨特的高性能接點機構精細機械,實現舒適的操作觸感、觸感佳
・LED發光元件在LED燈泡中內建電流限制用電阻及二極體
・保護構造設有IP40與IP65 (IEC60529)
・接點為金包覆的1c及2c
・UL、CSA認證產品、EN(歐洲)規格適用產品、CCC認證產品
【用途】
・適用於從一般家用到FA領域,用途廣泛

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AL6H-M24R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型控制元件φ16(直徑16mm)的規格

A6系列 小型控制元件:相關圖像

AB6G型的外觀

A6系列 小型控制元件:相關圖像

按鈕開關的尺寸圖 單位:mm

A6系列 小型控制元件:相關圖像

按鈕開關的端子配置(BOTTOM VIEW)

A6系列 小型控制元件:相關圖像

長方型/附3方向擋板(TOP)的尺寸圖 單位:mm

A6系列 小型控制元件:相關圖像

正方型(TOP)的尺寸圖 單位:mm

A6系列 小型控制元件:相關圖像

圓型(TOP)的尺寸圖 單位:mm

A6系列 小型控制元件:相關圖像

圓型/正方型的安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm

A6系列 小型控制元件:相關圖像

長方型/附3方向擋板長方型的安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm

A6系列 小型控制元件:相關圖像

焊接端子孔型狀 單位:mm

  • ※ 請考慮操作性來決定安裝間距。
  • ※ 端子配置附1接點僅限NC1、NO1、C1端子。
  • ※ 燈罩、按鈕尺寸請參閱型錄。
品名按鈕類別動作接點構成IP40(IEC 60529)IP65(IEC 60529)
型號
(訂購型號)
按鈕顏色
指定記號
型號
(訂購型號)
按鈕顏色
指定記號
圓型
AB6M型
按鈕瞬時型1cAB6M-M1※B、G、R、Y、S、WAB6M-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6M-M2※AB6M-M2P※
交替型1cAB6M-A1※AB6M-A1P※
2cAB6M-A2※AB6M-A2P※
發光燈罩瞬時型1cAB6M-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6M-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6M-M2L※AB6M-M2PL※
交替型1cAB6M-A1L※AB6M-A1PL※
2cAB6M-A2L※AB6M-A2PL※
正方型
AB6Q型
按鈕瞬時型1cAB6Q-M1※B、G、R、Y、S、WAB6Q-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6Q-M2※AB6Q-M2P※
交替型1cAB6Q-A1※AB6Q-A1P※
2cAB6Q-A2※AB6Q-A2P※
發光燈罩瞬時型1cAB6Q-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6Q-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6Q-M2L※AB6Q-M2PL※
交替型1cAB6Q-A1L※AB6Q-A1PL※
2cAB6Q-A2L※AB6Q-A2PL※
長方型
AB6H型
按鈕瞬時型1cAB6H-M1※B、G、R、Y、S、WAB6H-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6H-M2※AB6H-M2P※
交替型1cAB6H-A1※AB6H-A1P※
2cAB6H-A2※AB6H-A2P※
發光燈罩瞬時型1cAB6H-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6H-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6H-M2L※AB6H-M2PL※
交替型1cAB6H-A1L※AB6H-A1PL※
2cAB6H-A2L※AB6H-A2PL※
長方型附3方向擋板
AB6G型
按鈕瞬時型1cAB6G-M1※B、G、R、Y、S、WAB6G-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6G-M2※AB6G-M2P※
交替型1cAB6G-A1※AB6G-A1P※
2cAB6G-A2※AB6G-A2P※
發光燈罩瞬時型1cAB6G-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6G-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6G-M2L※AB6G-M2PL※
交替型1cAB6G-A1L※AB6G-A1PL※
2cAB6G-A2L※AB6G-A2PL※
  • 按鈕:※ 顏色記號:B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
  • 發光燈罩:※顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)、S(藍)

接點額定

額定絕緣電壓250V
額定通電電流3A
額定使用電壓(AC/DC)12V24V110V220V
額定使用電流交流
50/60Hz
電阻負荷--1.0A0.5A
電感性負荷--0.7A0.5A
直流電阻負荷1.0A1.0A0.2A-
電感性負荷0.7A0.7A0.1A-
接點材質金包覆銀

重量(代表範例)

重量(約)8g(AL6M-M24型)
46g(AL6M-M221型)
6g(AL6M-P4型)
45g(AL6M-P21型)
7g(AB6M-M2型)

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓開關部充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘
異極端子間:AC2000V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz、單振幅0.75mm
耐衝擊耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
壽命機械瞬時型:100萬次以上
交替型:10萬次以上
電力10萬次以上(開關頻率1200次/小時)
但是,交替型為5萬次以上
保護構造IP40、IP65(IEC 60529)
  • ※ 關於上述以外的資訊,請參閱型錄。
型號
AL6H-M24R
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 發光鏡頭型 附保護板 燈使用電壓
(V)
光源種類 TRUSCO代碼
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕長方2c瞬時型[紅] 紅[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182439閉鎖型×AC/DC24LED-

Loading...

  1. 1

基本資訊

附護套 端子形狀 焊接端子/插片端子 安裝孔 φ16.2
電流容量 AC110V時(A) 1 電流容量 DC24V時(A) 1 接點材質 銀鍍金

A6系列 小型 按鈕開關的型號AL6H-M24R頁面。
記載關於型號AL6H-M24R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AB6H-M1LA
AB6H-M1LG
AB6H-M1LR
AL6H-M24Y
AL6M-A14G
AL6M-A14R
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 發光鏡頭型 附保護板 燈使用電壓
(V)
光源種類 TRUSCO代碼
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕長方1c瞬時型燈(琥珀色)[有] IP40UL / CE / CSA / CCC182439閉鎖型非發光式非發光式-
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕長方1c瞬時型[綠] 綠[有] IP40UL / CE / CSA / CCC182439閉鎖型非發光式非發光式-
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕長方1c瞬時型[紅] 紅[有] IP40UL / CE / CSA / CCC182439閉鎖型非發光式非發光式-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕長方2c瞬時型[有] IP40UL / CE / CSA / CCC182439閉鎖型×AC/DC24LED-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1c交替型[綠] 綠[有] IP40UL / CE / CSA / CCC181839閉鎖型×AC/DC24LED-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1c交替型[紅] 紅[有] IP40UL / CE / CSA / CCC181839閉鎖型×AC/DC24LED-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767