(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
φ30系列指示燈
高可靠性且種類豐富。
耐環境性超群的重負荷使用型。
【特長】
・保護構造為IP65 (IEC60529)。
・主要時型為UL、CSA認證品及EN規格適用品。
型號 |
---|
APN116DDNG |
APN116DNG |
APN126DNG |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 顏色 | 額定電壓 (V) | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 特徵 | 形狀 | 指示燈托板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [圓] 圓 | 綠 | [其他] DC110V | [有] IP65 | - | 40 | 40 | 82 | 防噴流型、防油型 | 一般型 | 突出型 | BA9S | ||
4天~ | [圓] 圓 | 綠 | [其他] AC100/110V | [有] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 82 | 防噴流型、防油型 | 一般型 | 突出型 | BA9S | ||
4天~ | [圓] 圓 | 綠 | [其他] AC200/220V | [有] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 82 | 防噴流型、防油型 | 一般型 | 突出型 | BA9S |
Loading...
安裝孔尺寸 | φ30.5 | 光源 | LED | 端子形狀 | 螺絲端子 |
---|---|---|---|---|---|
鎖定裝卸方式 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策